Hitachi ABB Réseaux électriques a terminé la mise au point du transformateur de type sec destiné aux applications de réseau, même submersibles. L’unité se trouve à l’intérieur d’une cuve complètement étanche; la cuve et l’ensemble actif ont été conçus et testés selon la norme IEEE C57.12.40 pour les transformateurs de réseau (avec modification pour les caractéristiques de type sec). L’absence d’huile élimine la menace pour le milieu environnant en cas de défaillance interne.
Les principales caractéristiques du transformateur de réseau submersible de type sec sont les suivantes : absence totale d’huile, assemblage de la cuve entièrement soudé, surpression du gaz N2 pour le suivi de la détérioration de la cuve, interrupteur de mise à la terre à deux positions, capacité de surcharge de 70 %, empreinte similaire à celle des unités à l’huile dotées de ventilateurs de refroidissement; puissance nominale allant jusqu’à 1 000 kVA et 15 kV de tension primaire.