Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt

Transformateurs de plaies ouvertes

Le transformateur à pression sous vide encapsulée (VPE) a été développé pour répondre aux exigences strictes des applications à bord de la marine américaine. Hitachi Énergie utilise un processus de scellement multiple sur les transformateurs VPE, qui offre une protection améliorée contre l’humidité, l’air salin, la poussière et les contaminants industriels. Le processus de scellement utilise de la résine, qui offre une excellente résistance diélectrique et une durée de vie prolongée. Les transformateurs VPE offrent une excellente résistance mécanique et aux courts-circuits, aucun danger d’incendie ou d’explosion, moins de poids que les bobines en fonte comparables.

Les transformateurs imprégnés de pression sous vide (VPI) sont imprégnés de pression sous vide avec un vernis de polyester à haute température. Les transformateurs de type sec ventilés VPI sont conçus pour répondre à la plupart des applications commerciales et industrielles. Les transformateurs VPI offrent une excellente résistance mécanique et aux courts-circuits, aucun danger d’incendie ou d’explosion, et aucun liquide ne fuit.

Les transformateurs VPE et VPI d’Hitachi Énergie sont fabriqués dans des usines certifiées ISO 9001 et sont homologués UL.

Portée du produit

  • Jusqu’à 30 MVA
  • Haute tension jusqu’à 36 kV
  • Basse tension jusqu’à 24 kV
  • Catégories E2, C2, F1
  • Fréquences : 50 Hz, 60 Hz et 16 2/3 Hz
  • Refroidissement : UN / ANAN / ANAF / AFWF
  • Température du système d’isolation : F et H
  • Décharges partielles <10 pC
  • Diplôme de protection : IP00 - IP54

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Respectueux envers les personnes et les biens
  • Fréquemment utilisé pour les transformateurs basse tension/basse tension
  • Certifié UL
productImage.imageAlt