Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt

Transformateurs RESIBLOC ®

Les transformateurs en fonte RESIBLOC ® offrent une résistance mécanique maximale pour résister aux contraintes thermiques et mécaniques causées par les climats rigoureux, les charges cycliques et les forces de court-circuit. Les enroulements du transformateur RESIBLOC ® sont moulés hermétiquement dans de l’époxy sans l’utilisation d’un moule pour une flexibilité de conception maximale. Les transformateurs RESIBLOC ® ne sont pas explosifs avec une résistance élevée aux flammes et ne nécessitent pas de voûtes, de digues de confinement ou de systèmes d’extinction d’incendie coûteux.

Lestransformateurs RESIBLOC  ® sont fabriqués conformément aux normes DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 et BS OHSAS 18001.

La résine est un matériau d’une immense résistance.

Les procédés d’enroulement modernes, combinés à des machines d’enroulement à commande électronique, assurent une distribution uniforme des enroulements de fibre de verre et de la résine époxy, et la plus haute précision dans la fabrication des enroulements de transformateur. Les nervures espacées multiples, intégrées pendant le processus d’enroulement, intègrent les enroulements HT et LV dans un seul bloc d’enroulement compact. Aucun risque de contamination de l’environnement d’application et non explosif avec une résistance élevée aux flammes. Cycles de charge intenses (démarrage à froid à charge maximale) et résistance élevée aux courts-circuits. Exposition à des climats rigoureux (gel, chaleur, produits chimiques, humidité); entretien minimal.

 

Portée du produit

  • Jusqu’à 63 MVA
  • Haute tension jusqu’à 36 kV
  • Basse tension jusqu’à 24 kV
  • Catégories E2, E3, C2, F1
  • Fréquences : 50 Hz, 60 Hz et 16 2/3 Hz
  • Refroidissement : UN / ANAN / ANAF / AFWF
  • Température du système d’isolation : F
  • Décharges partielles <10 pC
  • Diplôme de protection : IP00 - IP54

 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Portée de l’alimentation jusqu’à 63 MVA et 72,5 kV
  • Respecter toutes les normes relatives aux transformateurs
  • Flexibilité de conception, y compris les transformateurs capables de fonctionner à une température ambiante très basse jusqu’à -60 °C
  • Résistance accrue aux contraintes de court-circuit
  • Comportement supérieur lors des changements de charge
  • Distribution linéaire de BIL
  • Sécurité la plus élevée possible contre les fissures sur les bobines
  • Pas de silicone pendant la fabrication de bobines
  • Meilleure performance sous des charges dynamiques
  • Plus de flexibilité dans la conception (sans moules)
  • Meilleure performance dans des conditions ambiantes difficiles (dépassant E2)
  • Plus adapté aux conditions de froid extrême
  • Disjoncteur à vide éprouvé
productImage.imageAlt

En savoir plus

Renseignements sur les produits EcoDesign de l’UE

La directive EcoDesign de l’Union européenne et le Règlement 548/2014 connexe sur les pertes de transformateurs exigent que les fabricants publient sur Internet des informations sur la puissance nominale, la perte de charge, la perte sans charge, ainsi que le poids et le type des principaux composants des transformateurs typiques, qui sont conformes au Règlement. Ces valeurs typiques sont spécifiées dans les informations sur les produits EcoDesign de l’UE pour les exigences de niveau 1.

Les valeurs de perte de charge et de perte sans charge sont des valeurs maximales avec une tolérance supérieure de 0 %. Si une valeur dépasse la valeur maximale testée en usine, le transformateur n’est pas conforme à la réglementation et ne peut pas être utilisé dans l’UE. 

Notez que les valeurs indiquées pour les poids dépendent de chaque spécification de transformateur spécifique et peuvent varier. Les valeurs dépendent également de la qualité exacte de l’acier électrique à utiliser. Les conceptions et les matériaux de transformateurs utilisés changent constamment avec l’évolution des prix des matériaux. 

Hitachi Énergie  peut également fournir des transformateurs conformément aux exigences de perte de niveau 2 et même réduire les pertes. Hitachi Énergie est le principal fabricant de transformateurs ultra-efficaces, en tant qu’entreprise entièrement dédiée à l’efficacité énergétique et capable de vous consulter pour l’efficacité énergétique et la durabilité.