Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs de type coquillage

Les grands transformateurs de  puissance de forme Shell utilisent  généralement plus d’acier électrique pour le noyau, sont plus résistants aux courts-circuits dans les systèmes de transmission et sont fréquemment utilisés dans les applications industrielles.

Avec des transformateurs en forme de coquille, les transformateurs primaires et secondaires sont sur une jambe et entourés par le noyau.

Portée du produit :

  • Valeurs nominales de l’unité : jusqu’à 1 300 MVA
  • Tension primaire : jusqu’à 765 kV
  • Monophasé ou triphasé

Pourquoi Hitachi Énergie

  • Conception compacte pour respecter les limites de transport, y compris la possibilité de transport à plat.
  • La robustesse mécanique exceptionnelle et la capacité naturelle de résister aux courts-circuits et aux accélérations de transport.
  • En tant que pionnier de la technologie, Hitachi Énergie a la flexibilité de faire correspondre électriquement et mécaniquement les unités existantes, ce qui en fait la meilleure option pour le remplacement des transformateurs, répondant aux arrangements dimensionnels et de connexion et aux exigences d’impédance, même ceux avec de faibles impédances, des impédances élevées à l’enroulement tertiaire et à l’opération de dépôt.

 

Product image for: Transformateurs de type coquillage