Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs de convertisseur HVDC Classic

La technologie HVDC (High Voltage Direct Current) est utilisée pour transmettre l’électricité sur de longues distances par des lignes de transmission aériennes ou des câbles sous-marins. Il est également utilisé pour interconnecter des systèmes d’alimentation séparés où les connexions traditionnelles à courant alternatif (CA) ne peuvent pas être utilisées. Hitachi Énergie a été le pionnier de la technologie HVDC et est le chef de file mondial incontesté dans le domaine HVDC. La transmission HVDC offre, par exemple, la contrôlabilité et un faible coût total d’investissement par rapport aux solutions CA pour la transmission à longue portée.

Dans un système de courant continu à haute tension (VCC), l’alimentation électrique est prise à partir d’un point dans une

Réseau c.a., converti en c.c. dans une station de convertisseur, transmis au point de réception par une ligne aérienne ou un câble, puis converti en c.a. dans une autre station de convertisseur et injecté dans le réseau c.a. de réception. Généralement, une boîte de vitesses HVDC a une puissance nominale de plus de 100 MW, et beaucoup sont dans la plage de 1 000 à 3 000 MW. Hitachi Énergie a développé avec succès le premier transformateur de  convertisseur de 1 100 kV au monde  avec une puissance nominale de 12 000 MW, battant le record des niveaux de tension CC les plus élevés jamais atteints.

Les boîtes de vitesses HVDC sont utilisées pour la transmission de l’alimentation sur de longues ou très longues distances, car elles deviennent alors économiquement attrayantes par rapport aux lignes c.a. conventionnelles.

Portée du produit

  • 80 kV - 1 100 kV

Pourquoi Hitachi Énergie

  • Chef de file mondial avec 50 % de tous les projets fabriqués par  Hitachi Énergie
  • Rendement en court-circuit
  • 50 ans d’expérience éprouvée, technologie mise au point par  Hitachi Énergie

 

Product image for: Transformateurs de convertisseur HVDC Classic