HVDC Light ® est un système d’alimentation de pointe conçu pour transmettre l’énergie sous terre et sous l’eau, également sur de longues distances. Il offre de nombreux avantages environnementaux, y compris des lignes électriques « invisibles », des champs électromagnétiques neutres, des câbles sans huile et des stations de conversion compactes.
HVDC Light ® augmente la fiabilité d’Hitachi Énergie, et la technologie étend la gamme économique de puissance de la transmission HVDC à seulement quelques dizaines de mégawatts (MW). Dans la plage supérieure, la technologie atteint maintenant 1 500 MW et +-500 kV.
Il est rapide à installer et offre une alternative aux systèmes de transmission CA conventionnels et à la génération locale.
Les applications possibles comprennent :
- Connexion des parcs éoliens à Hitachi Énergie
- Liaisons d’alimentation souterraines
- Fournir des sources d’alimentation terrestres aux îles et aux plateformes pétrolières et gazières en mer
- Connexion de réseaux asynchrones
- Alimentation du centre-ville