Transformateurs à changement de phase (PST)
Les transformateurs à changement de phase (PST) sont des composants essentiels dans l’effort continu visant à améliorer l’efficacité du réseau CA. L’augmentation des quantités d’énergie transmise pousse les réseaux à la limite, ce qui augmente le risque d’instabilité du réseau.
Les PST permettent de contrôler le flux de puissance dans le réseau de transmission indépendamment de la génération. Éviter les surcharges et les instabilités du système protège les lignes de transmission et l’équipement de CV contre les surcharges thermiques, améliore la stabilité du système de transmission et contrôle le flux de puissance entre les différents réseaux pour les lignes aériennes longues distances parallèles ou pour les câbles parallèles.
Les PST sont des pièces d’équipement hautement spécialisées qui nécessitent des compétences de conception et de fabrication de pointe combinées à un contrôle de qualité rigoureux. Ce sont des transformateurs d’ alimentation très complexes, avec plus d’enroulements et de changeurs de prise que les transformateurs d’alimentation traditionnels et un grand nombre de connexions entre les trois phases.
Portée du produit :
- Tension du système jusqu’à 420 kV
- Débit nominal jusqu’à 1 630 MVA
- Angle de déplacement de 70 degrés
Pourquoi Hitachi Énergie
- Hitachi Énergie est le pionnier de la technologie
- Centre d’excellence – toutes les connaissances sous un même toit
- La garantie de niveau de bruit le plus faible de l’industrie