Choisissez votre région et votre langue

Menu

Réacteurs de type sec

Une grande variété de produits sont généralement personnalisés en fonction des spécifications techniques et sont fournis à partir de quelques pièces jusqu’au noyau pneumatique et au noyau de fer à volume élevé. Qu’il s’agisse de changement de phase ou de suppression d’harmoniques, ces composants sont utilisés dans une grande variété d’applications et dans de nombreuses activités industrielles.

L’isolation en résine coulée, la technologie est parfois nécessaire pour les réacteurs moyenne tension (MV) et la technologie d’imprégnation de pression sous vide (VPI) pour les applications courantes à moyenne et basse tension. Les réacteurs de type sec d’Hitachi Énergie sont des composants fondamentaux de la gestion de la qualité de l’alimentation, de la réduction des pertes, de l’alignement des coûts et de la mise en forme du signal, qui pourraient être traduits par une réduction globale des coûts pour les applications équipées.

 

Portée du produit :

  • Vaste gamme de puissances nominales, de 1 kVAr à plusieurs MVAr 
  • monophasé ou triphasé 
  • Pour les tensions jusqu’à 36 kV 
  • Conceptions spéciales pour les applications à haute fréquence (jusqu’à 25 kHz) 
  • Avec différents types de refroidissement : AN (air naturel), AF (air forcé) ou WF (eau forcée) 
  • Avec tout type de boîtier

Pourquoi Hitachi Énergie

  • Respectueux pour les personnes et les biens
  • Souplesse pour répondre aux exigences des clients
  • Options d’utilisation polyvalentes
  • Ingénierie puissante et conception  Hitachi Énergie