Transformateurs de traction pour unités électriques multiples à deux étages (DDEMU)

L’urbanisation rapide, avec ses bouchons de circulation, ses populations d’air pollué et d’enflure, signifie que les opérateurs ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructures doivent accommoder plus de passagers dans les réseaux ferroviaires qui sont déjà encombrés. Une solution consiste à augmenter la capacité de passagers sur les réseaux existants

Les transformateurs de traction Hitachi Énergie  peuvent aider les exploitants ferroviaires à accroître la capacité de passagers sur les réseaux ferroviaires existants en utilisant des trains à double pont avec le meilleur rapport siège par train disponible.

L’usure des trains régionaux et des trains de banlieue est différente de celle des trains à grande vitesse et longue distance. Les EMU à double pont plus lourds et plus élevés accélèrent rapidement et s’arrêtent fréquemment le long des routes locales et de distance moyenne qui relient les villes, ce qui exerce de fortes pressions sur leurs transformateurs de traction.

L’image du produit montre le Stadler DOSTO (provenant de l’Allemagne Doppelstock, à "deux étages"), un train de banlieue électrique à deux niveaux à unités multiples développé par Stadler Rail of Suisse. Il est équipé de transformateurs de traction Hitachi Énergie.

Portée du produit

Électricité

  • Alimentation : 1 500 à 2 500 kVA
  • Réseau : 25 kV/50 Hz; 15 kV/16 2/3 Hz; CC 1,5 kV
  • Liquide isolant : minéral ou ester

Mécanique

  • Poids : 2 500 à 3 500 kg
  • Taille (L x I x H) : 2,2 x 2,7 x 0,8 (toit) - 1,2 x 0,7 x 2 (sous le cadre)
  • Assemblage sur le véhicule : montage sur le toit ou salle de machinerie
  • Matériau du réservoir : minéral ou ester

Accessoires (selon les besoins des clients) : système de refroidissement, pompes et indicateur de débit d’huile, détecteur de niveau d’huile, soupape de surpression, PT100 pour le contrôle thermique, thermostat, soupapes de remplissage et de vidange, relais Buchholz, mesure du courant

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.