Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt

Transformateurs de traction pour trains à grande vitesse

Le secteur ferroviaire à haute vitesse connaît une croissance énorme et rapide. Hitachi Énergie s’appuie sur une expérience considérable dans la conception et la fabrication de transformateurs pour les trains à grande vitesse.

Hitachi Énergie  fournit des transformateurs de traction pour les trains à grande vitesse fabriqués par Alstom, AnsaldoBreda, Bombardier, les FAC, le ministère des Chemins de fer de Chine, Siemens Mobility et Talgo.

Le poids total des transformateurs est un facteur d’importance cruciale dans les trains à très haute vitesse où chaque kilo compte. En incorporant un certain nombre d’innovations de design comme des composants polyvalents comme l’enroulement et les matériaux légers, Hitachi Énergie a réduit le poids total des transformateurs. Par exemple, l’enroulement Hitachi Énergie permet au train d’utiliser des systèmes CC et CA sans ajouter de poids supplémentaire.

Portée du produit :

Électricité

  • Alimentation : 2 500 à 6 000 kVA
  • Réseau : 25 kV/50 Hz; 15 kV/16 2/3 Hz; 1,5 kV/CC (équipé mais non utilisé); 3 kV/CC (équipé mais non utilisé); 25 kV/60 Hz
  • Liquide isolant : ester

Mécanique

  • Poids : 4 à 8 tonnes
  • Taille (L x I x H) : 3,5 x 2,5 x 0,6 m et 4 x 2,7 x 0,8 m
  • Assemblage sur le véhicule : sous-châssis
  • Matériau du réservoir : principalement aluminium, acier, acier à basse et haute température

Accessoires : système de refroidissement, pompes et indicateur de débit d’huile, détecteur de niveau d’huile, soupape de surpression, PT100 pour le contrôle thermique, thermostat, soupapes de remplissage et de vidange, Relais Buchholz, mesure de courant

Transformateurs de traction pour trains à grande vitesse

Produits, services et solutions connexes

power plant engineer for substation

Transformateurs de traction

Hitachi Énergie fournit des transformateurs de traction pour toutes les applications : trains à grande vitesse, trains de banlieue et trains régionaux, locomotives, tramways et métros c.a. offrant différentes conceptions en termes de taille, de poids et de puissance.

Transformateurs pour chemin de fer

Au cours de cette urbanisation rapide, notre objectif est d’aider nos clients à répondre à leurs demandes de mobilité sur le chemin de fer, la terre, l’eau et l’air, sans consommer la terre.
LYS186599_2

Transformateurs

Hitachi Énergie propose des transformateurs de distribution et de puissance, des transformateurs de type sec et des transformateurs EconiQ™, ainsi que des services, pour des applications industrielles et commerciales.

Réparations et services de transformateurs de traction

Hitachi Energy offers workshop repairs for traction transformers to prevent unpredicted failure and ensure a long transformer life.