Choisissez votre région et votre langue

Menu

Hitachi Energy Parkissa työt hyvässä vauhdissa – katso video

Features | Finland | 24.04.2025 | 1 min read

Uuden Hitachi Energy Park -tuotanto- ja teknologiakeskuksen maanrakennus- ja perustustyöt ovat edenneet Mustasaaren Vikbyssä hyvin. Valmistuessaan alkuvuodesta 2027 uusi keskus kaksinkertaistaa muuntajien tuotantokapasiteetin ja tukee Suomen sähkön huoltovarmuutta sekä puhtaan energiateknologian vientiä. Katso videolta, miltä työmaalla näyttää nyt.

default

Hitachi Energy Park on 180 miljoonan dollarin jätti-investointi, jonka myötä Vaasan-seudulle rakentuu yli 40 000 neliömetrin tuotanto- ja teknologiakeskus, joka sisältää modernit toimisto- ja testaustilat sekä uuden huipputeknologiaa edustavan muuntajatehtaan. Tuotanto- ja teknologiakeskuksen peruskivi muurattiin maaliskuun alussa ja se otetaan käyttöön vuoden 2027 alkupuolella.

Suunnittelun ja rakentamisen ohjenuorina toimivat kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden periaatteet, joita noudattamalla minimoidaan rakentamisen ympäristövaikutukset ja varmistetaan energiatehokas käyttö. Globaali johtava kestävän kehityksen arvioija EcoVadis on luokitellut Hitachi Energyn kestävän kehityksen tason korkeimmalle platinatasolle, mikä sijoittaa yhtiön yli 150 000 EcoVadisin arviointia hakeneen yrityksen parhaaseen prosenttiin. 

Hitachi Energy kehittää ja valmistaa Suomessa monia vihreän energiasiirtymän, ja myös Suomen sähkön huoltovarmuuden kannalta keskeisiä avainteknologioita energia- ja verkkoyhtiöille, teollisuuteen, liikenteeseen,  datakeskuksiin ja muihin kriittisen infrastruktuurin sektoreihin. Yhtiön Vaasan-tehdas on Suomen suurin ja merkittävin muuntajia valmistava tehdas ja tärkeä osa kansallista sähkön huoltovarmuutta. 

Hitachi Energy Parkissa työt hyvässä vauhdissa – katso video

Contacts