Dispositifs de levage de condensateur LD

Manipulation sécuritaire des gros condensateurs lourds

Cet outil d’entretien innovant est facile à utiliser et facilite la manipulation sécuritaire lors du retrait et de l’installation de grandes unités de condensateur lourd. L’appareil pèse moins de 25 kg et fonctionne uniquement avec les modèles de banque Hitachi Énergie. Il est généralement utilisé avec des batteries de condensateurs sans fusible et à fusible interne, où les condensateurs peuvent peser jusqu’à 100 kg, ce que l’appareil est capable de gérer facilement. Il comprend un support de fixation de rail, un chariot et un treuil. Une seule personne peut utiliser l’appareil de façon sécuritaire et efficace.

Applications

Installation et retrait des condensateurs dans des batteries de condensateurs et des filtres à bâti ouvert.
 

Pourquoi Hitachi Énergie?

Ces outils de manipulation des condensateurs Hitachi Énergie offrent des résultats optimaux. 

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.