Choisissez votre région et votre langue

Menu

Accessoires de réduction du bruit

Trois méthodes innovantes pour réduire le bruit dans les installations de condensateurs neufs ou pour les applications de modernisation

L’équipement à haute tension est installé de plus en plus près des zones résidentielles où le son généré par l’équipement est souvent perçu comme agaçant. Hitachi Énergie peut offrir des solutions pour les condensateurs ou les banques conformément à des restrictions spécifiques en matière de bruit.
 

Applications

Les accessoires de réduction du bruit sont utilisés pour les condensateurs d’alimentation imprégnés d’huile. Ils peuvent être appliqués pour les nouvelles livraisons bancaires ou comme produits de modernisation. Hitachi Énergie peut offrir des accessoires de réduction du bruit de niveau modéré à élevé d’atténuation du bruit.
 

Pourquoi Hitachi Énergie?

Les condensateurs Hitachi Énergie sont fabriqués dans les usines les plus modernes et hautement automatisées du monde, présentant ainsi un niveau élevé de cohérence. Tous les éléments du condensateur sont soumis à des tests de routine rigoureux avec des paramètres conformes ou supérieurs aux normes internationales requises.

Conçus pour une longue durée de vie, les condensateurs Hitachi Énergie offrent un taux de défaillance extrêmement faible et offrent à nos clients un niveau de sécurité supplémentaire, un meilleur retour sur investissement et des coûts d’entretien réduits.

Les accessoires de réduction du bruit sont une autre innovation qui soutient la vision d’Hitachi Énergie d’offrir une proposition de valeur à nos clients en fonction de l’innovation technologique.

 

productImage.imageAlt

Accessoires de réduction du bruit avec trois méthodes ou combinaisons différentes selon le niveau de réduction du bruit dont vous avez besoin

     
Amortisseur de bruit Image de la couverture antibruit Élément d’amortissement à l’intérieur du condensateur :
Pour les condensateurs avec des courants/tensions harmoniques bien définis. L’amortisseur de bruit peut être combiné avec le couvercle antibruit et les solutions de bouchon antibruit.
Capuchon antibruit Image de la couverture antibruit Enceinte partielle sur chaque condensateur :
Pour les batteries de condensateurs avec un niveau élevé d’harmoniques et situées là où de faibles niveaux sonores sont requis. Le bouchon antibruit peut être appliqué comme un produit de modernisation ainsi qu’un accessoire de réduction du bruit dans une nouvelle livraison bancaire.
Couvercle antibruit Image de la couverture antibruit Un capot couvrant jusqu’à quatre condensateurs dans un niveau de bâti :
Pour les batteries de condensateurs avec un niveau très élevé d’harmoniques et situées là où de faibles niveaux sonores sont requis. Le couvercle antibruit s’adapte aux rangées avec un nombre limité de condensateurs à chaque niveau de bâti.

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.