Manocontacteurs
Protection supplémentaire pour les condensateurs à fusibles externes d’Hitachi Énergie
Les condensateurs à fusibles externes d’Hitachi Énergie peuvent être équipés d’un pressostat pour offrir un moyen simple mais efficace de protection contre les pressions excessives dans le conteneur.
Applications
Protection supplémentaire des condensateurs à fusibles externes.
Brefs données sur le rendement
| Manocontacteur | |
|---|---|
| Courant de contact | 10 A |
| Tension de contact | 240 V |
| Durée de vie mécanique | 1 million d’opérations à 50 bar |
| Réglage de la pression | 1bar |
| Plage de température | -30 à +120 °C |