Condensateurs triphasés CHDTP
Condensateurs triphasés pour les exigences de facteur de puissance réactif dans les réseaux à tension moyenne
Le condensateur triphasé CHDTP est une solution économique pour les besoins en alimentation réactive dans les réseaux à tension moyenne.
Les condensateurs sont constitués d’un mince film diélectrique en polypropylène enroulé avec des électrodes en aluminium. Les résistances de décharge sont intégrées.
Un composé d’hydrocarbures biodégradable avec d’excellentes propriétés électriques est utilisé comme fluide d’imprégnation. Le conteneur est fabriqué en acier de haute qualité traité de surface et les bagues et les bornes sont de la plus haute qualité et fiabilité.
Applications
- Batteries de condensateurs à bâti ouvert, métalliques ou montées sur poteau
- Correction du facteur de puissance pour les moteurs et les centres de charge
- Convient à un fonctionnement intensif dans toutes les conditions climatiques
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Excellente feuille de route en matière de fiabilité
- Utilisable dans les applications les plus exigeantes
- Les électrodes en aluminium plié réduisent la génération de décharge partielle
- Le réservoir de l’unité est fabriqué en acier inoxydable 304 de haute qualité offrant une excellente résistance à la corrosion
- Les coutures sont entièrement soudées TIG
Brefs données sur le rendement
| CHD (triphasé) | |
|---|---|
| Power | Jusqu’à 500 kvar |
| Plage de tension | 1 à 20 kV |
| Fréquence | 50-60 Hz |
| Courant | Maximum 110 A |
| Diélectrique | Pellicule de polypropylène |
| Grossesse | Non-PCB |
| Résistances de décharge | Intégré |
| Pertes | ≤ 0,2 W/kvar incluant les résistances |
| Température de fonctionnement | -10/+50 °C |
| Endroit | Intérieur ou extérieur |
| Altitude | ≤ 1 000 m au-dessus du niveau de la mer |