Batteries de condensateurs basse tension LMCB
Batteries de condensateurs commutés par contacteur pour la compensation du facteur de puissance
Les banques de condensateurs de la série LMCB d’Hitachi Énergie offrent la solution idéale de correction du facteur de puissance pour les réseaux industriels et commerciaux. Les avantages sont les suivants :
- Résoudre les frais de pénalité pour services publics en raison de la faiblesse des coûts
- Amélioration de l’efficacité énergétique
- Libérer une capacité supplémentaire ou augmenter la charge du système sans équipement supplémentaire
- Augmentation de la durée de vie de l’infrastructure
Applications
La banque de condensateurs commutés à contacteur basse tension LMCB peut être utilisée dans les applications industrielles et commerciales : bâtiments, exploitation minière, industrie sidérurgique, produits chimiques, pâte et papier, ciment, plastiques, industrie de l’impression et de l’alimentation.
Pourquoi Hitachi Énergie?
Les caractéristiques des batteries de condensateurs basse tension LMCB comprennent :
- Fiabilité et sécurité exceptionnelles
- Gamme puissante et complète
- Facile à installer et à utiliser avec le contrôleur RVC ou RVT
- Réglage des réacteurs
- Cubicule autonome monté au sol
- Technologie de condensateurs Hitachi Énergie CLMD
Brefs données sur le rendement
| LMCB | |
|---|---|
| Plage de tension | Jusqu’à 690V |
| Plage de puissance | 25, 50 et 100 kvar (autre sur demande) |
| Réglage du réacteur | 7 % et 14 % (facultatif) |
| Température ambiante de travail | -5 °C/+40 °C |
| Installation | Entrée de câble libre au sol, en bas ou en haut |
| Connexion | Réseau équilibré triphasé |
| Diplôme de protection | IP21 |
| Exécution | Intérieur |
| Ventilation | Refroidissement par air forcé |
| Condensateurs | Type CLMD |
| Contrôleur de facteur de puissance | TVP ou VRC |