Batteries de condensateurs métalliques enfermées EMPAC
Banque de compensation d’énergie réactive fermée en métal fixe pour les sous-stations de distribution et les parcs éoliens
L’EMPAC est une banque de condensateurs fixes à boîtier métallique installée pour fournir une compensation de puissance réactive capacitive fixe. L’EMPAC améliore la qualité de l’alimentation électrique et le fonctionnement efficace du système. Son installation a d’autres effets bénéfiques sur le système, tels que : l’amélioration de la tension à la charge, une meilleure régulation de la tension, la réduction des pertes et la réduction des investissements dans la transmission.
Applications
- Convient aux applications avec peu d’espace grâce à sa conception compacte
- Disponible pour une installation intérieure/extérieure
- Disponible avec et sans disjoncteur SF 6 selon les besoins du client
- Applications jusqu’à 36 kV
Pourquoi Hitachi Énergie?
La banque de condensateurs EMPAC est livrée avec :
- Conception compacte pour une empreinte et une hauteur réduites
- Conception entièrement fermée protégeant les pièces sous tension. Le système de verrouillage entre le disjoncteur et le commutateur de mise à la terre est toujours installé pour une protection personnelle. Des indicateurs de ligne en direct ainsi qu’un système de verrouillage intégral sont également disponibles sur demande.
- Même empreinte et même volume en cas d’expansion Mvar (dans le même boîtier)
- Manipulation et levage très faciles. Aucun assemblage supplémentaire requis sur place.
- Disjoncteur SF 6 échelonné mécaniquement pour une commutation synchronisée où les transitoires de commutation sont critiques (en option)
- Remplacement très facile des composants en cas de dysfonctionnement
Brefs données sur le rendement
| EMPAC | |
|---|---|
| Tension nominale | De 1 kV à 36 kV |
| Sortie maximale | 10,6 MVAr à 24 kV / 16 MVAr à 36 kV |
| Configuration du condensateur | Double étoile/une seule étoile (sur demande) |
| Cote IP | IP23 - IP44 |
| Fréquence | 50 ou 60 Hz |
| Norme | CEI ou équivalent |
| Endroit | Intérieur ou extérieur |
| Température | -25 °C / 55 °C |
| Courant de court-circuit | 40 kA pendant 1 s |
| Disjoncteur | SF 6 - 3 pôles |
| Réacteurs d’appel | Fonte de résine époxy |
| Transformateurs de courant | Fonte de résine époxy - X/5 A |
| Interrupteur de mise à la terre | Isolation à l’air |
| Facultatif | Réacteurs à décharge rapide Indication de ligne sous tension Relais de protection |