Système de surveillance de disjoncteur de générateur GMS600

Surveillance de pointe

Le système de surveillance de nouvelle génération GMS600 d’Hitachi Énergie simplifie et améliore la surveillance du disjoncteur de la génératrice (GCB). Construite sur la technologie GMS600 déjà établie, la version mise à jour offre des fonctionnalités uniques telles que la surveillance et l’établissement des tendances des gaz SF 6 (GMS600-G), la surveillance de la température des conducteurs principaux (GMS600-T), la surveillance de l’ablation (GMS600-A) et une supervision améliorée du variateur de fonctionnement.

Basée sur la série 650 éprouvée Relion  ® d’Hitachi Énergie, la plateforme GMS600 fournit une indication précise du temps restant avant que le GCB n’ait besoin d’entretien, un système d’enregistrement de données efficace et une interface réseau intuitive via l’application client Web.

Le système GMS600 exerce un contrôle total des paramètres opérationnels du disjoncteur de générateur, ce qui permet d’effectuer un entretien préventif et prédictif. Il contribue à l’amélioration globale de la sécurité et de la fiabilité des centrales électriques tout en permettant une gestion rentable de la durée de vie grâce au Concept VBCC basé sur la valeur (Value Base Customer Care) d’Hitachi Énergie. Ce concept aide les exploitants de centrales électriques et les ingénieurs d’entretien à assurer la plus grande disponibilité opérationnelle des disjoncteurs de générateur tout au long de leur cycle de vie. Le nouvel outil d’analyse sera utilisé pour extrapoler les données mesurées par le GMS600 à l’aide d’algorithmes de pronostic perfectionnés et permettra aux experts d’Hitachi Énergie de formuler des recommandations précieuses sur l’entretien basées sur les exigences des clients. Les résultats sont des graphiques de tendance, y compris les dates d’échéance du service calculées.

Applications

  • Convient à tous les GCB Hitachi Énergie
  • Le système GMS600 peut également être utilisé avec des installations de disjoncteurs entièrement nouvelles ou intégré à des installations modernisées

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Dispositif électronique intelligent basé sur la protection et le contrôle éprouvés de la série Relion  ® 650 d’Hitachi Énergie
  • Le système GMS600 utilise les protocoles CEI 61850 ou DNP3, ce qui permet d’assurer l’interopérabilité, la souplesse et la fiabilité du transfert des données
  • Nos experts sont à votre disposition, grâce au Concept VBCC basé sur la valeur, une expertise unique offerte par Hitachi Énergie
Versions GMS600-G GMS600-GT GMS600-GA GMS600-GTA
Surveillance du gaz x x x x
Surveillance de la température   x   x
Surveillance de l’ablation     x x
Product image for: Système de surveillance de disjoncteur de générateur GMS600
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.