Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt

Mécanisme de fonctionnement HMB

Mécanisme de fonctionnement pour disjoncteurs haute tension de 52 à 1 100 kV

Haut degré d’acceptation dans le monde entier

  • Plus de 20 fabricants différents avec plus de 100 applications d’appareillage de commutation font confiance aux mécanismes de fonctionnement HMB pour leurs disjoncteurs haute tension. Jusqu’à présent, plus de 110 000 unités de HMB et son prédécesseur ont été livrées.

HMB, si le « temps de mise sur le marché » est essentiel

  • Chacun des mécanismes de fonctionnement de toute la famille HMB est livré en une seule unité, combinant dans une conception modulaire tous les composants fonctionnels. La combinaison de modules standard avec des modules spécifiques entraîne la variante requise du mécanisme de fonctionnement. Avant la livraison, le produit est soumis aux tests de qualité et fonctionnels les plus rigoureux. Grâce au programme d’adaptation bien conçu, il ne faut que quelques étapes pour fournir à l’utilisateur un système optimisé de disjoncteur et de mécanisme de fonctionnement.

Applications

  • Disjoncteurs de réservoir vivant (LTB)
  • Appareillage de commutation à isolation gazeuse (GIS)
  • Disjoncteurs de réservoir mort (DTB)
  • Systèmes hybrides
  • Les mécanismes de fonctionnement de type HMB sont également utilisés pour les disjoncteurs à l’extérieur de l’application haute tension : Disjoncteurs de générateur (GCB)

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • 30 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de mécanismes d’exploitation
  • Plus de 110 000 mécanismes produits
  • Plus de 100 applications de produits différentes
  • Coûts du cycle de vie réduits grâce à des exigences d’entretien minimales et à une conception modulaire
  • Meilleure densité de puissance du marché pour les conceptions compactes d’appareillage de commutation
  • Adaptation facile et rapide aux nouvelles applications de disjoncteurs
  • Stabilité à long terme
productImage.imageAlt

 

HMB-1

HMB-2

HMB-4

HMB-8

HMB-16

Séquence de fonctionnement stockée

O-CO/O-CO

O-CO/O-CO

O-CO/CO-CO

O-CO/CO-CO

O-CO

Énergie emmagasinée, dernier O [kJ]

0,8 / 1,7

2,3 / 2,7

3,7 / 5,3

8,1 / 11,8

19,6 / 21,7

Énergie stockée, dernier C [kJ]

0,4 / 0,8

1,0 / 1,2

2,0 / 3,0

3,0 / 4,8

5,1 / 7,4

Accident vasculaire cérébral [mm]

75 / 115

135

205 / 220 / 230

180 / 205

205 / 230

O = Ouverture du disjoncteur; C = Fermeture du disjoncteur
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.