Services de cycle de vie pour CCHT

Hitachi Energy possède une longue expérience dans la prestation de services d’entretien et de mises à niveau pour les liaisons à CCHT partout dans le monde.

Hitachi Energy est le principal fournisseur de mises à niveau et de rénovation  desstations VDC. Depuis 1990, Hitachi Energy a livré plus de 25 projets de mise à niveau aux installations Hitachi Energy et aux convertisseurs CCHT installés par d’autres. Hitachi Energy est toujours prête à offrir à votre installation les derniers systèmes, de même que les plus récentes fonctions et mises à niveau disponibles.

Le service CCHT assure un soutien continu au projet tout au long de sa vie utile. Hitachi Energy possède une longue expérience dans la prestation de services d’entretien et de mises à niveau pour les liaisons à CCHT partout dans le monde. 

Dès la conception du convertisseur, les experts en service Hitachi Energy s’appliquent à favoriser la facilité d’entretien, assurer le fonctionnement futur et minimiser les temps d’arrêt. Nous soutenons pleinement le système dès sa livraison. Pendant la période suivant la garantie (service), notre équipe de soutien continue de traiter tout problème qui pourrait survenir. Nous minimisons également de façon proactive le risque que tout problème survienne par des activités préventives planifiées.

 

Pourquoi Hitachi Energy  ?
  • Plus de 60 ans d’expérience dans le domaine du CCHT
  • Plus de 120 projets dans le monde
  • Service à la clientèle dévoué et gestion de projet complète
  • Le plus haut niveau d’intégrité 
Product image for: Services de cycle de vie pour CCHT

Nos offres de services

Gestion du cycle de vie

Gestion du cycle de vie

Nous optimisons et prolongeons la durée de vie de votre équipement

En savoir plus

Excellence opérationnelle

Excellence opérationnelle

Ensemble, nous gérons vos actifs, vos opérations et vos risques

En savoir plus
DANMARK, SKAGERRAK4. Vy av nybyggda HVDC anläggningen utanför Viborg, Danmark.

Foto: Gustav Mårtensson

Amélioration des performances

Amélioration des performances

Nous optimisons la connectivité, la fiabilité et l’efficacité de vos actifs

En savoir plus
DANMARK, SKAGERRAK4. Vy av nybyggda HVDC anlŠggningen utanfšr Viborg, Danmark.

Foto: Gustav MŒrtensson

Réponse rapide

Réponse rapide

Nous maintenons la puissance 24 h/24, 7 j/7

En savoir plus

Notre offre HVDC

Hitachi Dolwin5 , Emden, Germany
Foto Jonas Bilberg

CCHT Light®

CCHT Light®

CCHT Light®, basé sur la technologie VSC (convertisseur de source de tension), est conçu pour le transport souterrain et sous-marin de l’électricité, également sur de longues distances. Il offre de nombreux avantages environnementaux, y compris des lignes électriques « invisibles », des champs électromagnétiques neutres, des câbles sans huile et des stations de conversion compactes.

En savoir plus

CCHT Classic

CCHT Classic

HVDC Classic, basé sur la technologie LCC (Line Commutated Converter), est principalement utilisé pour connecter la génération à distance sur de longues distances, l’interconnexion du réseau et les liaisons CC dans un réseau CA, terrestre ou sous-marin, où les méthodes CA conventionnelles ne peuvent pas être utilisées.

En savoir plus
Multi-terminal HVDC system

Station de convertisseur HVDC

Station de convertisseur HVDC

L’électricité est convertie du courant alternatif (CA) au courant continu (CC) et vice versa dans une station de conversion. Cela se fait au moyen de valves électroniques à semi-conducteurs haute puissance et haute tension.

En savoir plus
Ireland. Woodland. Interiors, exteriors and details from the site in Woodland, Ireland.

Système de commande et de protection MACH™

Système de commande et de protection MACH™

Le système de commande est le cerveau dans les systèmes de transport à CCHT. L’un des avantages les plus importants de la technologie CCHT moderne est la contrôlabilité.

En savoir plus

IdentiQð pour HVDC

IdentiQð pour HVDC

Solution IdentiQð pour HVDC pour des réseaux électriques durables, flexibles et sécurisés. IdentiQð pour HVDC utilise la technologie du jumeau numérique avec une visualisation des données de pointe, pour fournir des informations opérationnelles claires en temps réel.

En savoir plus

En savoir plus sur EnCompassTMAgreements

EnCompass est le portefeuille d’offres de services axées sur le partenariat d’Hitachi Energy, qui signale un changement progressif dans la perspective du cycle de vie.

Les ententes EnCompass sont un ensemble de services qui offrent un accès privilégié au soutien 24 heures sur 24 pour vos produits et systèmes et qui vous permettent de personnaliser le niveau de soutien requis pour atteindre vos objectifs stratégiques.

En tant que partenaire de choix, Hitachi Energy offre l’expertise à chaque étape du processus en répondant aux besoins actuels et futurs pour vous aider à bâtir un avenir énergétique durable et sécurisé, qu’il s’agisse d’un plan de soutien autonome ou d’un ensemble d’ententes de service sur mesure.

Offre connexe

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.