Dispositif de décompression pour transformateurs d’alimentation

Les courts-circuits soudains et violents à l’intérieur des réservoirs métalliques du transformateur refroidi à l’huile génèrent instantanément une énorme quantité de gaz, ce qui entraîne une augmentation substantielle de la pression interne. Si la pression ne peut pas être déchargée à l’extérieur, il existe un risque que le transformateur explose et cause potentiellement des dommages.

En cas d’augmentation soudaine et incontrôlée de la pression à l’intérieur du transformateur, le limiteur de pression permet au liquide isolant d’être déchargé en millisecondes. Nos limiteurs de pression améliorent considérablement la fiabilité et la sécurité du transformateur.

 

Dispositif de décompression pour la portée du produit des transformateurs d’alimentation :

  • Transformateurs d’alimentation remplis de liquide
  • Pour les marchés IEC et IEEE

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 50 ans d’expérience dans la fabrication de composants de transformateurs 
  • Réseau mondial après-vente et de soutien à la clientèle
Dispositifs de décompression

Produits, services et solutions connexes

Pressure relief devices
Dispositifs de décompression
Les dispositifs de décharge d’Hitachi Énergie limitent la surpression du réservoir et réduisent le risque de rupture du réservoir et de déversements d’huile incontrôlés, ce qui pourrait également causer un incendie. En savoir plus.
Appareils de mesure et de sécurité
Appareils de mesure et de sécurité
Isolation et composants pour transformateurs
Le portefeuille d’isolation et de composants pour transformateurs le plus vaste et le plus fiable au monde
LYS186599_2
Transformateurs
Hitachi Energy propose des transformateurs de distribution et de puissance, des transformateurs de type sec et EconiQð, ainsi que des services, pour les applications industrielles et commerciales.
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.