Le changeur de prise VRLTC est un changeur de prise de charge de type à réactance sous vide sur le réservoir adapté à la commande automatique ou manuelle. Il est entièrement piloté et contrôlé à l’aide de la technologie numérique et représente une avancée majeure dans le contrôle, la surveillance et la communication des changeurs de prise. Le VRLTC répond à toutes les spécifications requises conformément aux normes IEEE C57.131-1995 et IEC 60214.
Changeur de prise de charge de réactance sous vide VRLTC
Portée du produit
- Technologie de base : Aspirateur, réactance, sur le réservoir, interrupteur inverseur
- Applications courantes : Réseau, spécial, industriel
| Max. BIL | 200 kV |
| Capacité de rupture maximale | 3 000 kVA |
| Intensité nominale maximale | 2 000 A |
| Tension max. sur la plage de régulation | 16 kV |
| Tension nominale max. pas-à-pas | 500/1 000 V |
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Contrôle numérique complet
- Servomoteur et contrôleur numériques
- Système de surveillance et de contrôle TLMS
- Aucun dispositif analogique nécessaire pour le contrôle
- Facilement adaptable à la plupart des systèmes de réseau intelligent
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.