Choisissez votre région et votre langue

Menu

Innovative solutions for distribution grids

Solutions d’interconnexion de réseau avec convertisseurs de fréquence statique

Solutions innovantes pour les réseaux de distribution

Depuis plus de 40 ans, les convertisseurs de fréquence statique (SFC) d’Hitachi Energy sont la référence pour les applications d’alimentation. Grâce à une technologie pionnière et des algorithmes de contrôle innovants, ils permettent la transition du réseau de distribution traditionnel vers un réseau plus flexible, équilibré et efficace sans compromettre la stabilité et les performances. 

Dans le réseau traditionnel, il existe une génération d’énergie centralisée qui alimente les utilisateurs finaux via un système de transmission et de distribution unidirectionnel de longue date. Il s’agit de la configuration traditionnelle des opérations, mais l’évolution continue des réseaux pose des défis supplémentaires en raison de  :

  • Augmentation de la quantité de production distribuée renouvelable variable et imprévisible telle que les centrales solaires et les parcs éoliens
  • Problèmes de surcharge des transformateurs et des câbles dus au changement de direction du flux de puissance
  • Flux de puissance inverse ou multidirectionnel entraînant un dysfonctionnement potentiel de la protection et des schémas de courant
  • Demande de charge locale insuffisante pour absorber la production renouvelable supplémentaire dans les sites distants
  • Pertes dues à l’augmentation des conversions de tension lors de la connexion de la génération distribuée aux réseaux de transmission HT existants
  • Augmentation de la demande de charges intermittentes (véhicules électriques)

Les technologies de renforcement conventionnelles pour augmenter la capacité des réseaux et surmonter ces défis en augmentation rapide peuvent entraîner des coûts prohibitifs et trop longs dans le temps. Les SFC robustes et efficaces d’Hitachi Energy appliqués aux réseaux de distribution permettent des solutions innovantes et extrêmement fiables pour libérer la capacité réseau supplémentaire des réseaux existants tout en fournissant  :

  • Flexibilité dans la conception et le fonctionnement (contrôle P & Q)
  • Réduction des étapes de conversion (efficacité, fiabilité, coût, empreinte, émissions)
  • Amélioration de la qualité de l’énergie pour les charges sensibles
  • Faible contribution aux courants de court-circuit
  • Faisabilité d’interconnexion des systèmes asynchrones

Les schémas de base pour les applications dans les services publics et l’industrie sont présentés ci-dessous  :

Intertie de la grille de distribution. Couplage horizontal du S/S

Interties de réseau industriel