Choisissez votre région et votre langue

Menu

Rail SFC PCS6000


Compensation de résistance de freinage dynamique et conversion de fréquence statique pour alimentation de traction 50/60 Hz

Les convertisseurs de fréquence statique (SFC) d’Hitachi Energy introduisent un tout nouveau niveau de flexibilité dans la conception des systèmes d’électrification ferroviaire par rapport aux sous-stations de transformateur conventionnelles. Les SFC soutiennent la réduction des coûts d’exploitation et d’investissement, offrent une flexibilité d’entretien ainsi que la conformité au code du réseau et soutiennent les objectifs de durabilité par l’électrification ainsi que la réduction de la demande d’énergie du réseau. Basés sur l’électronique de puissance et des algorithmes avancés, les SFC font partie du portefeuille Grid-enSure™ de Hitachi Energy. Au cœur de la SFC se trouvent des semi-conducteurs à base d’IGCT qui ont fait leurs preuves en matière d’excellente robustesse et de très faibles pertes. Ils sont le choix optimal pour les applications très exigeantes comme les convertisseurs de fréquence statique (SFC) sur rail.

Les SFC dissocient le réseau de distribution d’alimentation du caténaire ferroviaire, ce qui permet de répondre aux exigences de connexion du réseau. En outre, les SFC d’Hitachi Energy sont capables de contrôler la tension de manière dynamique et indépendante des deux côtés et de gérer le flux de puissance active à travers le convertisseur. Ainsi, l’alimentation parallèle du caténaire par plusieurs sous-stations SFC sans zones neutres entre les deux est activée. Cela entraîne une puissance de crête inférieure par sous-station, une meilleure stabilité de la tension, une meilleure utilisation de l’énergie de freinage et un nombre total de sous-stations inférieur - un système d’électrification de rail optimisé! Cela se traduit également par une disponibilité et une vitesse accrues de l’alimentation ferroviaire, ce qui réduit les retards des passagers et améliore la satisfaction de la clientèle. 

Avec une excellente disponibilité et une robustesse éprouvées et une base installée de plus de 1,5 GW, le SFC PCS6000 d’Hitachi Energy est la solution de choix pour l’électrification des lignes ferroviaires de 50/60 Hz.

Les convertisseurs de fréquence statique aident à équilibrer le trilemme énergétique des chemins de fer tout en répondant aux exigences des parties prenantes

Abordabilité Jusqu’à 20 % d’économies en coûts d’exploitation et jusqu’à 45 % de réduction des dépenses d’investissement
Durabilité Jusqu’à 49 GWh de réduction de l’énergie importée du réseau par année
Sécurité de l’approvisionnement Amélioration de la qualité de l’alimentation et de la flexibilité de l’entretien
Jusqu’à 50 % de réduction du nombre de sous-stations requises pour fournir une ligne ferroviaire donnée par rapport à une sous-station ferroviaire conventionnelle

Le PCS6000 est un convertisseur éprouvé et mature avec une excellente feuille de route en matière de performance, de fiabilité et de longévité. Depuis son introduction, il a été continuellement développé pour répondre aux exigences élevées des alimentations ferroviaires. Le PCS6000 est une solution sans risque pour les clients ferroviaires, offrant la tranquillité d’esprit tout au long de son utilisation.

Tobias Thurnherr-Schlumpf
Gestionnaire de produit mondial, Convertisseurs de fréquence statique

Histoires de clients

La solution de qualité d’alimentation Hitachi Energy réduit les connexions au réseau de près de la moitié dans le corridor ferroviaire européen
La technologie novatrice Hitachi Energy permet à KiwiRail de fournir plus de services ferroviaires aux Néo-Zélandais
Partenariat Hitachi avec le Centre mondial d’excellence ferroviaire

En savoir plus sur Rail SFC PCS6000

Brochure du rail SFC PCS6000

Compensation de shunt dynamique et conversion de fréquence statique pour l’alimentation de traction 50/60 Hertz (Hz)

Outil de chronologie

L’outil TIMELINE d’Hitachi Energy est un logiciel de diagnostic et de défaillance avancé pour les systèmes de convertisseur