Choisissez votre région et votre langue

Menu

Convertisseurs de la côte au navire

Les convertisseurs de fréquence Hitachi Énergie  sont une solution économique et efficace pour interconnecter les navires (60 Hz) avec le réseau public (50 Hz). 

L’alimentation terrestre à maritime aide les exploitants de terminaux à se conformer aux réglementations environnementales tout en améliorant la qualité de l’air et le bruit dans les ports. L’alimentation de la côte au navire permet d’arrêter l’unité de production d’énergie embarquée à quai en connectant les navires au réseau électrique portuaire. La plupart des navires fonctionnent avec une électricité de 60 Hz alors que le réseau local dans la plupart des régions du monde est de 50 Hz. 

Les convertisseurs de fréquence Hitachi Énergie  sont une solution économique et efficace pour convertir l’électricité du réseau à la fréquence appropriée requise à bord. Grâce à une gamme de produits complémentaires comprenant PCS 100 SFC et PCS 6000, nous sommes en mesure d’offrir des solutions de convertisseur de fréquence adéquates allant de 120 kVA à 120 MVA.

Les ensembles de convertisseurs de fréquence Hitachi Énergie  (convertisseurs de fréquence, transformateurs et échangeurs de chaleur) sont offerts aux intégrateurs de systèmes. Hitachi Énergie  offre également des solutions d’alimentation clé en main de la connexion au réseau électrique public à l’installation sur les navires. 

Shore-to-ship converters

Notre offre