Choisissez votre région et votre langue

Menu

Compteurs de surtension et moniteurs de surtension pour parasurtenseurs

Grâce à notre gamme de produits de pointe EXCOUNT , Hitachi Énergie offre une gamme complète de compteurs et de moniteurs pour répondre à tous les besoins des clients, du simple compte de fonctionnement de décharge (EXCOUNT-C ) à la mesure du courant de fuite (EXCOUNT-I ), à la surveillance et aux diagnostics sans fil à distance (EXCOUNT-II ) en passant par la surveillance, les diagnostics et l’analyse en temps réel en ligne (EXCOUNT-III ).
 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Conception de court-circuit sécuritaire éprouvée 
  • Aucune tension ajoutée à la tension résiduelle du parafoudre 
  • Sans entretien
  • Facile à installer
  • Facile à utiliser

Aperçu du produit

  EXCOUNT-C EXCOUNT-I EXCOUNT-II EXCOUNT-III
Enregistrement des surtensions        
 - Nombre d’impulsions Oui Oui Oui Oui
 - Classification de l’amplitude d’impulsion     Oui Oui
- Mesure de l’amplitude d’impulsion       Oui
(également disponible sans) 
- Horodatage     Oui Oui
- Profondeur des vagues       Oui
(également disponible sans)
- Analyse avancée des surtensions       Oui
(également disponible sans)
         
Mesure du courant        
- Courant total   Oui
(également disponible sans)
Oui Oui
- Courant de fuite résistif     Oui
(également disponible sans)
Oui
- Estimation de surtension       Oui
(également disponible sans) 
- Surveillance en temps réel en ligne       Oui
         
Affichage 6 chiffres,
compteur électromécanique
6 chiffres,
Ch-LCD
Lecture à distance, connectivité PC Surveillance à distance au moyen d’une connexion réseau
         
Alimentation électrique Sans objet  Panneau solaire Panneau solaire et sonde de champ 100-250 V, CA (50-60 Hz) ou CC, max. 5 watts, max. 0,1 A

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.