Choisissez votre région et votre langue

Menu

Surge Arrester PEXLIM logé dans du silicone

Une famille de pare-chocs flexibles logés dans du silicone pour les décharges de ligne de classe 2 à 5 et une tension du système jusqu’à 550 kV

PEXLIM est une famille d’arrêtoirs en silicone d’Hitachi Énergie qui offrent des avantages uniques de conception pour offrir une protection sûre contre les surtensions. Avec le silicone directement moulé sur les composants internes, la conception est sûre, sûre et efficace. Ils permettent une installation flexible et offrent un excellent rapport qualité-prix.

Les dispositifs d’arrêt PEXLIM sont testés selon les normes CEI 60099-4 et ANSI/IEEE C62.11. De plus, se conformer aux normes propres aux clients. Applicable aux applications UHV (Ultra haute tension).
 

Applications

  • Protection de l’équipement de la sous-station 
  • Zones polluées 
  • Installation compacte et angulaire
  • Zones sismiques
  • Transformateurs et réacteurs
  • Batteries de condensateurs
  • Protection CCHT
  • Câbles

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Coût d’entretien minimum
  • Conception mécanique et électrique personnalisable
  • Facile à installer
productImage.imageAlt

Brefs données sur le rendement

    R-Y  Q-Y P-Z  P-Y 
Tension du système  kV  24 à 170 52 - 420 52 - 420  300 à 550 
Tension nominale kV 18 à 144  42 - 396  42 - 396 228 - 444 
Courant de décharge nominal kApeak 10  10  20  20
Classification de l’arriéré CEI 60099-4, éd.3.0  Station; SL  Poste; GM   Station; SH Poste; SH 
Classification de l’arriéré Norme IEEE C62.11-2012 Station  Station  Station  Station 
Classe de décharge de ligne Classe 2 3 4 4
Résistance mécanique (SSL)  Nm 1600 4000 6000 9000

En savoir plus

La conception à cage "" ouverte adoptée par nous a l’une des plus grandes forces mécaniques des pare-polymères moulés sur le marché. Dans le design, Hitachi Énergie a choisi un polymère de silicone qui est très hydrophobe et résistant aux rayons UV. 

Chaque parafoudre est constitué d’une ou de plusieurs unités. Chaque unité est un boîtier polymère contenant une seule colonne de disques ZnO, tous soumis à des essais de routine individuellement pendant la fabrication, dispersés avec les entretoises nécessaires, tel que déterminé par la conception électrique du parafoudre. 

Les longs arrêtoirs nécessitent souvent (et sont fournis avec) des anneaux de nivellement externes pour maintenir une tension uniforme et acceptable sur leur longueur.

Le caoutchouc silicone est hautement hydrophobe et résistant aux rayons UV et s’est avéré être la meilleure isolation (par rapport à la porcelaine et aux autres polymères) basée sur des essais indépendants mondiaux en laboratoire et sur le terrain. Hitachi Énergie utilise des agents de remplissage spéciaux pour améliorer ces propriétés tout en lui offrant une résistance élevée à la pollution, une résistance au suivi et des caractéristiques d’extinction d’incendie. 

Pour une performance satisfaisante, il est important que les unités de protection soient hermétiquement scellées. Le procédé de moulage HTV sous vide assure cela en assurant une liaison efficace entre le silicone et toutes les pièces internes sur toute la longueur. Par conséquent, les joints ou les bagues d’étanchéité ne sont pas requis.

Lorsque le dispositif d’arrêt est soumis à une contrainte supérieure à sa capacité de conception, il est court-circuité et un arc interne est établi. Grâce à la conception à cage ouverte, l’arc brûle à travers le matériau en silicone souple, permettant ainsi aux gaz qui en résultent de s’échapper rapidement et directement. En même temps, les fibres d’aramide gardent toutes les parties internes ensemble et empêchent l’expulsion des composants internes. Par conséquent, des évents spéciaux de décharge de pression ne sont pas requis pour la conception PEXLIM.

La couleur du silicium est le gris. L’emballage des parafoudres en état de mer est standard.