Moniteur sans fil pour parasurtenseur
Le moniteur sans fil est une solution de surveillance à distance de l’état qui rend possible l’entretien prédictif des parasurtenseurs.
Le moniteur sans fil pour parasurtenseur est un appareil activé pour l’Internet des objets (IdO). Il mesure le courant de décharge de surtension et le courant de fuite et le communique via un réseau étendu à faible puissance (LPWAN) qui permet aux clients de prendre des décisions éclairées qui réduisent les temps d’arrêt des sous-stations et du réseau, augmentent la fiabilité du réseau et réduisent les coûts d’entretien. Il permet un diagnostic continu de l’équipement en service, la tenue de dossiers des données historiques des paramètres de performance, l’analyse des tendances des événements et la suggestion de mesures correctives nécessaires pour que l’équipement fonctionne efficacement.
Applications
- Pour tous les types de parasurtenseurs AIS et GIS dans les réseaux MT et HT
- Avantageux pour l’installation à distance
- Réfection des installations existantes
- Convient aux parasurtenseurs de ligne de transmission
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Communication longue portée à faible puissance via LoRaWANTM
- Protocole de cybersécurité
- Mesure précise de la décharge et du courant de fuite total
- Surveillance de la température ambiante et de l’humidité
- De l’analogique au numérique en une journée
- Communication automatique des données à intervalles réguliers
- Aucun câblage d’alimentation électrique
- Facile à installer
Brefs données sur le rendement
| Moniteur sans fil pour parasurtenseur | ||
|---|---|---|
| Communication | LoRaWAN - rÈGLEMENT | |
| Mesure du courant de décharge | kA | 0,5 à 100 |
| Mesure du courant de fuite | mA | 0,1 à 10 |
| Température | °C | -40-85 |
| Humidité relative | % | 0-100 |
| Alimentation électrique | Batteries rechargeables et photovoltaïques |
Pour plus de détails, consultez la fiche technique dans les téléchargements ci-dessous.