Choisissez votre région et votre langue

Menu

Parasurtenseur logé dans du silicone de station de classe CEI basse (SL) pour les systèmes CA jusqu’à 72 kV

POLIM-I.N est un parasurtenseur avec résistances à l’oxyde de métal (MO) sans jeu d’étincelle directement moulé dans un boîtier en silicone, de couleur grise, conçu et testé conformément à la norme CEI 60099-4; il répond aux exigences de la norme ANSI/IEEE C62.11. POLIM-I.N possède également d’autres certifications :

  • Testé contre les chocs et les vibrations selon la norme CEI 61373
  • Comportement en cas d’incendie et de fumée testé et classé selon la norme EN 45545-2

Il est utilisé pour protéger les systèmes moyenne tension contre les surtensions causées par les décharges atmosphériques et les conditions de commutation.
 

Applications

  • Générateur de taille moyenne
  • Système de traction – installation fixe
  • Stock roulant

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 100 ans d’expérience en protection contre les surtensions et plus de 30 ans d’expérience en isolation en silicone
  • Soutien local et mondial des applications Hitachi Énergie
  • Conception éprouvée de courant de court-circuit sécuritaire
  • Durée de vie de conception de plus de 30 ans
  • Propriété de la production de résistances à l’oxyde de métal (MO)
  • Excellent niveau de protection avec une faible tension résiduelle
  • Boîtier en silicone résistant aux UV avec excellente performance en matière de pollution
  • Conception mécaniquement solide
  • Sans entretien
  • Stable contre les chocs et les vibrations
productImage.imageAlt

Brefs données sur le rendement

    Polim-I.N
Tension maximale du système (Us) kV 72
Tension continue à travers le pare-chocs (Uc) kVrms 4-44
Tension nominale du dispositif d’arrêt (Ur) kVrms 5-55
Courant de court-circuit (Is) kArms 40
Courant de décharge nominal (po) kApeak 10
Cote d’énergie thermique (Wth) kJ/kV (Ur) 5.0
Charge à court terme (SSL) spécifiée Nm 2240

 

Pour plus de détails, consultez la fiche technique dans les téléchargements ci-dessous.

En savoir plus