メニュー

Hitachi Vegetation Manager(植生管理ソリューション)

Blog Post | 25.03.2025 | 4 min read | Jeff Pauska

~次世代植生管理ソフトウェアによる強靭なネットワーク構築と効率的な作業環境の実現~

電力、および鉄道業界において、「植生管理」は、手作業の検査、紙の地図、事後保全、そして侵入する木々との絶え間ない戦いを思い起こさせるかもしれません。植生管理は、安全性、信頼性、規制遵守のために重要な作業です。しかし、植生のトラブルに対して都度対応するのではなく、前もって予測し、計画し、効率的に管理することができたらどうでしょうか。

Hitachi Vegetation Manager 3.0は、電力および鉄道業界のお客様の植生管理を支援するために特別に設計された画期的なソリューションです。これは単なるソフトウェアではなく、植生へのアプローチを変革し、潜在的なリスクを管理可能な植生に変えるために構築されたデジタルプラットフォームで、情報を収集し、それに基づいて行動を起こし、その結果を再度評価するという一連のプロセスを繰り返すシステムです。

Hitachi Vegetation Manager(植生管理ソリューション)は、植生と作業データを一元管理するためのツールです。このツールを使用することで、ネットワーク全体の最新の植生状況を把握し、予測に基づいた洞察を得て、最適化された作業計画を立てることができます。また、現場作業員や委託先のスタッフにとって使いやすいシンプルなユーザー体験を提供します。これらの機能を通して、強力な植生管理能力を手にすることが可能になります。

 

予測: 植生の将来を見通す

Hitachi Vegetation Managerは、単に植生の現状を示すだけでなく、先進的な分析能力で将来を予測するサポートが可能になります。

  • AIによるリスク評価と優先順位付け: AIが衛星や無人航空機(UAV)の画像を分析し、将来的に植生関連の事故が発生しやすいエリアを特定します。これにより、リソースを最も重要な場所に集中させることができます。さらに、衛星データの提供を強化し、熱画像機能を追加することで、山火事の検出能力を持たせ、AIによる予測を用いて12時間ごとに進行状況を監視します。
  • モデル強化のための機械学習パイプラインのアップグレード: システムは継続的に学習し改善を続けるため、時間とともに予測の精度が向上します。これにより、プラットフォームを使用すればするほど、洞察および精度がより強力なものとなります。
  • 先進的な気象情報を提供するTomorrow.ioとの統合: 最良のパートナーと提携し、包括的で正確なデータを提供します。これにより、植生環境を包括的に把握し、情報に基づいた意思決定を行うための信頼性の高い情報を確保できます。

 

計画: 成功への戦略を立てる

正確な予測を得た後は、高度な計画を立てることが重要です。Hitachi Vegetation Managerは、効果的な戦略を策定するためのツールを提供します。

  • 高度な植生計画管理: 植生管理計画を簡単に作成、管理、追跡することで、組織全体での整合性を確保し、統一された植生管理アプローチを促進します。
  • リスクとキャパシティのモデリング: 異なるシナリオをモデル化し、計画がすべての安全および規制要件を満たし、リソースの制約内に収まるようにします。これにより、コンプライアンスを維持し、計画の潜在的なリスクを最小限に抑えることができます。
  • Esri ArcGISとのOTB(Out of The Box)統合: 既存のEsri ArcGISエンタープライズ地理空間プラットフォームとシームレスに統合し、スムーズで効率的なワークフローを実現します。これにより、データのサイロ化を減らし、全体的な運用効率を向上させます。

 

準備: 作業に備える

作業を開始する前に、適切な準備が重要です。Hitachi Vegetation Managerは、作業チームが必要なすべての備えを準備します。

  • 通知と権限管理: 必要な権限を効率的に管理し、関係者に自動通知で周知することで、情報共有をスムーズにします。これにより、関連する顧客や施設の詳細情報にアクセスし、正しい場所で適切な権限のもとで作業が行われることを確実にします。
  • 現場知識の取得と洞察: プラットフォームを通して、現場作業者に重要な安全情報や具体的な指示を直接提供します。これにより、コミュニケーションが向上し、組織の知識が蓄積され、安全意識が向上します。 伐採のための安全なアクセスと作業者の経路を計画し、人員と施設へのリスクを最小限に抑えます。これにより、作業者の安全と効率的な作業の実行が優先されます。
  • 作業と地図上の属性の空間分析: 植生データを地理的に分析し、作業ルートを最適化します。ジオフェンシングを活用して特定の懸念領域を特定し、処理方法について情報に基づいた意思決定を行います。これにより、現場での作業がより効率的になり、移動時間が短縮されます。

 

スケジュール: 現場作業を最適化する

効率的なスケジューリングは、生産性を最大化し、ダウンタイムを最小化するために重要です。Hitachi Vegetation Managerは、高度なスケジューリングツールを提供します。

  • 自動スケジューリングと作業の最適化: 作業指示を優先順位、場所、リソースの利用可能性に基づいて自動的にスケジュールし、処理します。これにより、効率が大幅に向上し、手作業が削減されます。
  • 動的な作業員管理: リソースと作業員を効率的に管理し、適切なスキルを持つ人材を各タスクに割り当てます。これにより、生産性が最大化され、質の高い作業が保証されます。
  • リアルタイムの作業員位置とタスク進捗の可視化: 作業員の現在地と作業中のタスクをリアルタイムで確認できるため、状況認識が向上し、問題の事前解決が可能になります。
  • モバイル処理と臨機応変な作業対応: 樹木医や管理者が新しい作業指示を現場作業員のモバイルデバイスに直接送信できるため、作業員が現場で潜在的な問題を特定して報告したり、事前承認されたタスクをその場で柔軟に完了したりすることを可能にします。これにより、応答性と効率が向上します。

 

作業の実行: 現場チームを強化し、効率的かつ正確に実行

計画された作業や計画外作業が現場で実際の行動に移される場面です。Hitachi Vegetation Managerは、現場作業員に強力なモバイルツールを提供し、効率的にタスクを遂行し、重要なデータをスムーズに記録します。

  • 完全なオフライン作業実行機能: 作業員は、ネットワーク接続がない場所でも作業指示にアクセスし、データを記録し、進捗を更新できます。接続が回復すると、変更は自動的に同期されるため、ネットワークが不安定な地域でも生産性を維持できます。
  • モバイルでのタスク実行とデータ記録: 現場作業者に使いやすいモバイルインターフェースを提供し、作業指示にアクセスして詳細を確認し、現場で直接データを記録します。これにより、紙を使ったプロセスが不要になり、エラーが減少し、お客様の運用に必要なデータがより迅速に利用できるようになります。
  • ワークフローに応じたデジタルフォームの設定: 特定の作業タイプやデータ収集のニーズに合わせてデジタルフォームをカスタマイズします。これにより、関連情報を一貫して記録でき、さまざまな植生管理タスクに対するデータ収集が可能になります。
  • 監督者によるタスク完了: 必要に応じて、監督者や管理者が現場の現場作業者に代わって作業指示やステータスを完了または更新できるようにします(例: トラブルシューティングやリモートサポート)。これにより、正確な記録が保たれ、例外的な状況も効率的に処理できます。

 

調整、完了、報告: 現実の状況に適応

計画が予定通りに進まない場合でも、Hitachi Vegetation Managerは柔軟に対応し、必要に応じて調整することができます。

  • 包括的な作業指示の完了: 標準化されたデジタル署名と文書化ツールを使用して、監査可能な作業指示を確実に完了します。これにより、責任の追跡と履歴の分析に役立つ完全なデジタル記録が作成されます。
  • デジタルタイムカードと経費報告: モバイルアプリケーションを通じて、現場作業員の管理業務を簡素化し、デジタルタイムカードと経費報告を統合します。これにより、事務作業が削減され、精度が向上し、経費処理が迅速化されます。
  • 計画と進捗の報告: 計画された作業とその進捗に関する包括的な報告を生成し、管理に貴重な洞察を提供します。これにより、より良い監視と情報に基づいた意思決定が可能になります。

 

技術: お客さまのニーズに合わせて構築

お客さまの多様なニーズを理解し、それに沿ってHitachi Vegetation Managerは柔軟な技術オプションを提供しています。

  • 柔軟なシステム導入とモバイル作業管理: AWSを利用したSaaSおよびオンプレミス環境を提供し、Flutterを介したBYOD(Bring Your Own Device)モバイル作業管理を実現します。これにより、iOS、Android、Windowsなどのさまざまなデバイスや環境でシームレスにタスクを実行できます。
  • データ駆動の地理空間分析: システムの中核にEsri ArcGISを統合し、GISベースの作業管理を強化します。衛星、LiDAR、ドローンなどの多様な画像を処理し、Tomorrow.ioの気象情報を活用して、それら情報に基づいた植生分析を行い、作業指示と現場運用を強化します。
  • リアルタイムおよびクローズドループシステム: オフィスと現場チーム間のリアルタイムのコミュニケーションとコラボレーションを促進し、データ同期を伴うオフライン作業指示管理をサポートします。また、効率的で安全な作業管理のために、GPS対応の位置追跡とアクセス制御を提供します。

 

Hitachi Vegetation Managerの価値

Hitachi Vegetation Managerは単なる機能の集まりではなく、電力と鉄道のお客様に大きな価値を提供する包括的な植生管理ソリューションです。

  • 安全性と信頼性の向上: 予知的なリスク予測とハザードマークの活用により、作業環境の安全性が大幅に向上します。これにより、植生関連の事故を防ぎ、停電やサービス停止を最小限に抑え、より信頼性の高いネットワークを確保します。
  • 効率性向上とコスト削減による運用最適化: 自動化、最適化、モバイル機能の活用により、ワークフローが合理化され、手作業が削減され、効率性が向上します。最適化された計画、リソース配分、予防保守により、コスト削減も実現します。
  • データ駆動型コンプライアンスと情報に基づいた意思決定: 強力な計画・報告ツールにより、安全性と規制要件の遵守を確保します。正確なデータと予測的洞察により、情報に基づいたデータ駆動の意思決定が可能になります。

 

Hitachi Vegetation Managementについての詳細は、こちらまでお気軽にお問い合わせください。

Ready to Take Control of Your Canopy?

Hitachi Vegetation Manager revolutionizes vegetation management for utilities and rail. This AI-powered, closed-loop digital solution shifts operations from reactive to proactive.


Jeff Pauska
Director, Product Management, Hitachi Energy

Jeff Pauska is a Global Product Director at Hitachi Energy. He has 15 years of digital and product experience working for Hitachi in capital intensive industries. As a key presenter chosen by the California Public Utilities Commission for its inaugural Wildfire Technology Innovation Summit, and the CEATI board for multiple speaking events, Jeff brings a diverse perspective leveraging his global experiences from utilities operating in Japan, Australia, Canada, UK, and the US. Jeff holds an MBA from Northwestern's Kellogg School of Management.