Netzwerktransformatoren

Hitachi Energy  hat die Entwicklung des trockenen Transformators für Netzwerkanwendungen abgeschlossen, sogar für Tauchanwendungen. Das Gerät befindet sich in einem vollständig abgedichteten Tank, und sowohl der Tank als auch die aktive Baugruppe wurden nach dem IEEE C57.12.40-Standard für Netzwerktransformatoren (geändert für Trockentypfunktionen) entwickelt und getestet. Das Fehlen von Öl beseitigt die Bedrohung der Umgebung während eines internen Ausfalls. 

Die Hauptmerkmale des tauchfähigen Trockennetztransformators sind: vollständiges Fehlen von Öl, vollständig geschweißte Tankbaugruppe, N2-Gasüberdruck für die Überwachung der Tankverschlechterung, Erdungsschalter mit 2 Positionen, 70 % Überlastfähigkeit, ähnliche Stellfläche wie flüssigkeitsgefüllte Einheiten mit Kühlventilatoren und Nennleistung bis zu 1.000 kVA und 15 kV Primärspannungen.

Produktumfang

  • Bis zu 1 MVA
  • Hochspannung bis 15 kV
  • Klassen E2, E3, C2, F1
  • Häufigkeiten: 50 Hz, 60 Hz und 16 2/3 Hz
  • Kühlung: AN
  • Temperatur des Isoliersystems: F und H
  • Teilentladungen <10 pC

Warum Hitachi Energy?

  • Respektvoll gegenüber Menschen und Eigentum
  • Geeignet für die Installation in Städten mit hoher Dichte (Untergrund)
  • Einzigartige Hitachi Energy-Lösung
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf