HGÜ Light®

HVDC Light® ist ein hochmodernes Stromversorgungssystem, das entwickelt wurde, um Leistung unterirdisch und unter Wasser auch über große Entfernungen zu übertragen. Es bietet zahlreiche Umweltvorteile, darunter „unsichtbare“ Stromleitungen, neutrale elektromagnetische Felder, ölfreie Kabel und kompakte Konverterstationen.

HVDC Light® erhöht die Zuverlässigkeit von Hitachi Energy, und die Technologie erweitert den wirtschaftlichen Leistungsbereich der HVDC-Übertragung auf nur wenige Zehn Megawatt (MW). Im oberen Bereich erreicht die Technologie nun 1.500 MW und +-500 kV.

 Es ist schnell zu installieren und bietet eine Alternative zu herkömmlichen AC-Übertragungssystemen und lokaler Erzeugung.

Mögliche Anwendungen sind:

  • Anbindung von Windparks an Hitachi Energy
  • Unterirdische Stromleitungen
  • Bereitstellung von Landstromversorgungen für Inseln und Offshore-Öl- und Gasplattformen
  • Verbindung von asynchronen Netzen
  • Einspeisung im Stadtzentrum

Product scope

  • 1.500 MW und +-500 kV

Warum Hitachi Energy?

  • Die HVDC Light® Untergrundkabeltechnologie macht es einfach, Genehmigungen für die neue Verbindung zu erhalten
  • Die hervorragende Steuerbarkeit des HVDC Light® trägt  auch zur Verbesserung der Spannungsstabilität des gesamten AC-Netzes bei

 

Product image for: HGÜ Light®

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen