Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Das Richtfest der DolWin5 Konverterstation in Emden, aufgenommen am (05.08.22) 

Foto: Axel Schmidt/TenneT
www.axelschmidt.net

Foto: TenneT

DolWin5: Richtfest der Konverterstation in Emden/Ost

Features | Emden | 24.10.2022 | 3 min read

Landstation in Emden wesentlich für die Netzanbindung der Offshore-Windparks – Fertigstellung für Herbst 2023 geplant

Ein Jahr nach der feierlichen Grundsteinlegung, die den offiziellen Baustart der DolWin5-Konverterstation markiert hat, nimmt das Projekt weiter an Formen an. Mitte Oktober wurde gemeinsam Richtfest gefeiert: Die Teilprojektleiter des Konsortiums Aibel und Keppel FELS, Hitachi Energy sowie TenneT warben in Anwesenheit von insgesamt mehr als 150 Gästen sowie am Bau beteiligten Firmen und deren Vertretern mit traditionell geworfenen Gläsern um einen glücklichen Verlauf des Bauvorhabens.

„Mit einer Leistung von 900 Megawatt wird DolWin5 eine Million Haushalte mit Strom aus Windenergie versorgen können. Hitachi Energy ist stolz, Teil dieser Energiewende in Deutschland zu sein“, sagte David Käller, Projektleiter von Hitachi Energy, feierlich in seiner Eröffnungsrede in der Konverterhalle. Hier werden als nächstes die Halbleiter-Ventile installiert, die später Drehstrom in Gleichstrom umwandeln. „Bis zum gestrigen Tag waren seit Baustellenbeginn 812 Menschen direkt an der Errichtung der Landstation beteiligt und haben dafür gesorgt, dass der Bau zügig voranschreitet“, betonte Käller und bedankte sich für ihren Einsatz.

Tim Kruithoff, Oberbürgermeister der Stadt Emden, zeigte sich beeindruckt. „Wir sind begeistert, was hier in Emden in Sachen Energiewende passiert“, sagte er. Abgerundet wurde das Zeremoniell durch den Richtspruch eines Poliers der Baufirma Heitkamp und anschließendem Umtrunk und Fingerfood für die Beschäftigten.

V.l.:  David Käller, Projektleiter Hitachi Energy, Tim Kruithoff, Oberbürgermeister der Stadt Emden, Thilo Hollander, Wirtschaftsförderung der Stadt Emden, Martin Lohner, Geschäftsbereichsleiter Anlagenbau Heitkamp, Michiel Cadenau, Projektleiter TenneT, Joachim Schröder, Projektleiter aibel
Foto: TenneT V.l.: David Käller, Projektleiter Hitachi Energy, Tim Kruithoff, Oberbürgermeister der Stadt Emden, Thilo Hollander, Wirtschaftsförderung der Stadt Emden, Martin Lohner, Geschäftsbereichsleiter Anlagenbau Heitkamp, Michiel Cadenau, Projektleiter TenneT, Joachim Schröder, Projektleiter aibel

Über das Projekt DolWin5

Mit dem Projekt DolWin5 wird eine Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) von 900 Megawatt von den Windparks auf See bis zum Höchstspannungsnetz in Emden/Ost realisiert. Der vor der Küste Niedersachsens auf See produzierte Windstrom wird als Drehstrom direkt auf eine Konverterplattform von TenneT geleitet. Neu: Durch den innovativen 66-kV-Direktanschluss sind die Windkraftanlagen erstmals direkt mit der Offshore-Plattform verbunden und ohne Umspannwerk als Zwischenstation. Dort wird der Drehstrom von den Windparks in Gleichstrom umgewandelt und über die insgesamt 130 Kilometer lange Kabeltrasse bis zur Konverterstation Emden/Ost transportiert. Über das Umspannwerk an Land wird der Strom schließlich in das Höchstspannungsnetz eingespeist. Auf 25.000 Quadratmetern Fläche wird in mehreren Bauabschnitten die technische Anlage zur Umrichtung des Gleichstroms in Drehstrom gebaut. Gleichstrom bietet sich aufgrund der Entfernung und der zu übertragenden Leistung für den verlustarmen Transport auf längeren Strecken an. Die Fertigstellung der Landstation ist für Herbst 2023 geplant, die Inbetriebnahme der gesamten Anlage im Jahr 2024.

Mit HGÜ-Technik von Hitachi Energy

Hitachi Energy liefert die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-Technik. HVDC Light® ist die bevorzugte Technologie für viele Netzanwendungen, einschließlich der Verbindung von Ländern, sogenannten Interkonnektoren, der Integration erneuerbarer Energien und „Power-from-Shore“-Verbindungen zu Offshore-Produktionsanlagen. Zu den herausragenden Merkmalen von HVDC Light gehören einzigartig kompakte Konverterstationen und außergewöhnlich niedrige elektrische Verluste. Neben dem aktuellen DolWin5-Projekt war Hitachi Energy bereits in den vier vorrausgegangenen Offshore-Netzanbindungsprojekten des Netzbetreibers TenneT beteiligt:

 

  1. BorWin1 (2012, 400 MW)
  2. DolWin1 (2015, 800 MW)
  3. DolWin2 (2016, 916 MW)