Nachhaltiger Bergbau spielt eine wesentliche Rolle für die klimaneutrale Gesellschaft
Hitachi Energy unterstützt Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB), ein etabliertes, weltweit tätiges Bergbauunternehmen mit Sitz in Kiruna, Schweden, bei der Verwirklichung seiner Vision, führend bei der Transformation des Bergbaus in Richtung einer nachhaltigen Zukunft zu sein. Mit Hilfe der strategischen Analyse- und Modellierungsfähigkeiten von Power Consulting kann LKAB sein Ziel eines klimaneutralen Unternehmens bis 2045 erreichen. Gemeinsam schaffen wir eine bessere Zukunft für zukünftige Generationen.
Anschluss des weltweit größten Offshore-Windparks zur Versorgung von sechs Millionen Haushalten in Großbritannien
Die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungstechnologie (HGÜ) von Hitachi Energy wird es SSE Renewables und seinen Partnern ermöglichen, Energie aus dem Windpark Dogger Bank, dem weltweit größten Offshore-Windpark, zu übertragen. Nach Fertigstellung wird die Dogger Bank Wind Farm mit dem britischen Stromnetz verbunden und in der Lage sein, den erzeugten erneuerbaren Strom an 6 Millionen britische Häuser zu übertragen. Die Dogger Bank Offshore Wind Farm ist eine Joint-Venture-Partnerschaft zwischen SSE Renewables, Equinor und Plenitude.