Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

HMAX™ Energy

Ein zukunftsweisendes KI-gestütztes Dienstleistungs- und Lösungsangebot für kritische Energieinfrastruktur

Warum HMAX Energy?

Die Elektrifizierung vieler Branchen und der Aufschwung neuer energieintensiver Sektoren verstärken die Notwendigkeit, das Stromnetz auszubauen und zu modernisieren. In den meisten Ländern hat die Netzinfrastruktur bereits ihre erwartete Lebensdauer überschritten und war nicht darauf ausgelegt, die heutigen Anforderungen zu erfüllen.

Die Steigerung der Verfügbarkeit und die Verlängerung der Lebensdauer bestehender Anlagen waren noch nie so entscheidend wie heute, weshalb Partnerschaften wichtiger denn je sind.

Was ist HMAX Energy?

HMAX Energy ist unsere KI-gestützte Suite von Diensten und Lösungen, die entwickelt wurde, um kritische Energieinfrastruktur zu schützen und gleichzeitig betriebliche Effizienz zu ermöglichen. 

Im Rahmen vertrauensvoller Kundenpartnerschaften optimiert HMAX Energy die Planung, Vorhersage und Prävention – und stärkt damit die Energiesicherheit und Widerstandsfähigkeit.

HMAX Energy gliedert sich in drei Angebotssäulen

PLANEN

Optimierung des Lebenszyklus von Anlagen und der betrieblichen Effizienz durch datengestützte Erkenntnisse

Wir ermöglichen es Betriebs- und Wartungsteams, fundierte Entscheidungen zu treffen und Pläne zu erstellen, die auf Empfehlungen von KI-gestützten Datenmodellen basieren.

VORHERSEHEN

Früherkennung von Problemen durch
Anlagenüberwachung

Durch die Analyse von Daten zu vernetzten Anlagen und Umgebungsdaten werden frühe Anzeichen von Verschleiß erkannt und ungewöhnliche Verhaltensweisen gemeldet.

VERHINDERN

Proaktive Maßnahmen zur Risikoreduzierung und
Verlängerung der Lebensdauer von Anlagen

Regelmäßige Zustandsprüfungen sowie KI-gestützte Leistungs- und Simulationsmodelle sorgen in Zusammenarbeit mit erfahrenen Teams vor Ort dafür, dass die verbleibende Lebensdauer kritischer Anlagen optimal genutzt wird.

Ergebnisse auf der Grundlage von HMAX-Energy-Referenzfällen

60 %

weniger Umsatzverluste durch schnelle Notfallreaktion und Ausfallprävention

50 %

weniger Transformatorausfälle durch Früherkennung

75 %

geringere Reparaturkosten durch proaktive Identifizierung von Problemen

Das sagen unsere Kunden

HMAX von Hitachi

HMAX von Hitachi ist eine Serie von Lösungen der nächsten Generation, die mittels fortschrittlicher KI und Hitachis fundiertem Fachwissen im Bereich der sozialen Infrastruktur transformative Technologien für die weltweit wichtigsten Sektoren – Energie, Industrie und Mobilität – bereitstellt. Durch die Nutzung umfangreicher Daten aus physischen und digitalen Ressourcen, den Einsatz fortschrittlicher KI und die Anwendung von Hitachis einzigartiger Fachkompetenz bewältigt HMAX die komplexesten Herausforderungen im Bereich der sozialen Infrastruktur – und optimiert so die Ergebnisse und den Nutzen für unsere Kunden und die Gesellschaft. HMAX ist eine Umsetzung der Lumada 3.0-Strategie und stellt Hitachis Beitrag zum wachsenden Bereich der KI-Technologie dar.

Mehr über HMAX von Hitachi lesen

Haben Sie Interesse, mehr zu erfahren?

Unser Vertriebsteam wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.