Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Hitachi Energy und TenneT Germany schließen Vor-Ort-Tests der weltweit ersten SF6-freien gasisolierten 420-kV-Schaltanlage erfolgreich ab

Press Release | Mannheim, Germany | 12.06.2026 | 2 min read

Die erfolgreiche Inbetriebsetzung der GIS im Umspannwerk Erzhausen markiert einen historischen Technologiemeilenstein auf der höchsten Übertragungsspannungsebene

  • Weltweit erste Installation einer SF₆‑freien 420-kV-GIS in einer realen Umspannwerksumgebung erfolgreich validiert
  • Das Projekt setzt einen neuen Maßstab für nachhaltige Hochspannungs-Übertragungsinfrastruktur
  • Bestätigt die Einsatzreife SF₆‑freier gasisolierter Schaltanlagen (GIS) auf 420-kV-Ebene

Hitachi Energy und TenneT Germany haben die finalen Hochspannungs-Abnahmetests vor Ort an der weltweit ersten SF6-freien gasisolierten 420-kV-Schaltanlage (GIS) erfolgreich abgeschlossen und damit erneut bewiesen, dass umweltverträgliche Technologie auch auf der höchsten Übertragungsspannungsebene ohne Einbußen bei Leistung oder Zuverlässigkeit eingesetzt werden kann.

Als die beiden Unternehmen dieses Projekt im Jahr 20221 ankündigten, formulierten sie das gemeinsame Ziel, die weltweit erste SF₆‑freie GIS auf 420-kV-Ebene in einem Übertragungsnetz zu installieren. Der erfolgreiche Abschluss der Vor-Ort-Tests markiert nun den Übergang von Produktion und Validierung hin zu Implementierung und Betrieb. Damit wird ein klares Signal an die Energiebranche gesendet: SF₆‑freie Übertragung auf höchster Spannungsebene ist nicht länger nur eine Zukunftsvision, sondern bereits heute eine technische und betriebliche Option.

Die Hochspannungsprüfungen im Umspannwerk Erzhausen von TenneT Germany in der Nähe von Hannover, wurden gemäß den geltenden internationalen Standards abgeschlossen. 420-kV-Leitungen und die dazugehörigen Umspannwerke bilden das Rückgrat des europäischen Übertragungsnetzes und ermöglichen die verlustarme Übertragung großer Strommengen über weite Entfernungen. Gasisolierte Schaltanlagen auf dieser Spannungsebene arbeiten unter extremen elektrischen, thermischen und mechanischen Belastungen. Traditionell basieren sie auf SF6, einem äußerst klimaschädlichen Treibhausgas mit einem globalen Erwärmungspotenzial (GWP), das 24.300-mal höher ist als das von CO2. Durch den Verzicht auf SF6 reduziert die neue EconiQ® GIS ihre potenziellen Umweltauswirkungen drastisch, bleibt dabei aber ebenso zuverlässig und skalierbar wie herkömmliche gasisolierte Schaltanlagen.

Der erfolgreiche Abschluss der Vor-Ort-Tests in Erzhausen ist ein bedeutender Meilenstein für dieses Projekt und für unsere Netzausbaupläne.

 

Er zeigt, dass SF₆-freie Technologie die technischen Anforderungen auf höchster Spannungsebene erfüllen kann und unterstützt unser langfristiges Ziel, ein nachhaltigeres Übertragungssystem aufzubauen.

Stefan Bönig, Direktor Asset Management & Technology bei TenneT Germany.

Mit der Weiterentwicklung des EconiQ-Portfolios verschiebt Hitachi Energy weiterhin die Grenzen dessen, was nachhaltige Energieinfrastruktur leisten kann, und unterstützt Übertragungsnetzbetreiber dabei, ihre Netze zu modernisieren und gleichzeitig die Umweltbelastung zu verringern.

Wir sind Vorreiter auf dem Weg der Branche hin zu SF₆‑freien Lösungen im Höchstspannungsbereich
 

Diese erfolgreiche Validierung der SF₆-freien 420-kV-GIS beweist, dass die höchsten Spannungsebenen mit einer Technologie erreicht werden können, die kein SF₆‑ benötigt und dennoch die Leistung, Zuverlässigkeit und den Platzbedarf bietet, die Betreiber erwarten.

Christian Ohler, Leiter der Global Product Group Switchgear im Geschäftsbereich High Voltage Products der Hitachi Energy.

EconiQ ist das umweltverträgliche Portfolio von Hitachi Energy für Stromnetze und wurde entwickelt, um die Umweltauswirkungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu reduzieren und gleichzeitig höchste technische Anforderungen zu erfüllen.

Über Hitachi Energy

Hitachi Energy ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Elektrifizierung und treibt das elektrische Zeitalter voran, um den Energiebedarf von heute und der kommenden 25 Jahre zu decken. Als Energiebereich der Hitachi‑Gruppe verlassen sich mehr als drei Milliarden Menschen auf unsere wegweisenden, geschäftskritischen Technologien, die ihren Alltag mit Energie versorgen. Mit über einem Jahrhundert an Innovationen stellen wir uns der dringendsten Energieherausforderung unserer Zeit: die Weiterentwicklung des globalen Energiesystems voranzutreiben, um eine reichhaltige, sichere, bezahlbare und nachhaltige Energieversorgung für heutige und kommende Generationen sicherzustellen. Mit einer beispiellosen installierten Basis in mehr als 140 Ländern sind wir der Partner im Netzökosystem für Versorgungsunternehmen, Industrie, Rechenzentren sowie den Verkehrssektor. Mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigen wir über 56.000 Mitarbeitende in 60 Ländern und erzielen einen Umsatz von rund 20 Milliarden US‑Dollar.

https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://x.com/HitachiEnergy

Über Hitachi, Ltd.

Durch sein Social Innovation Business (SIB), das IT, OT (Operational Technology) und Produkte vereint, strebt Hitachi danach, ein weltweit führendes Unternehmen in der kontinuierlichen digitalen Transformation sozialer Infrastruktur zu sein und zu einer harmonisierten Gesellschaft beizutragen, in der Umwelt, Wohlbefinden und wirtschaftliches Wachstum im Gleichgewicht stehen. Hitachi ist weltweit in vier Sektoren tätig – Digital Systems & Services, Energy, Mobility und Connective Industries – sowie in einer strategischen SIB‑Business‑Einheit, die sich auf neue Wachstumsfelder konzentriert. Mit Lumada als zentralem Element schafft Hitachi Mehrwert, indem Daten, Technologien und Branchenexpertise kombiniert werden, um Kunden‑ und gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 (zum 31. März 2026 abgeschlossen) belief sich auf 10.586,7 Milliarden Yen, bei 606 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 290.000 Mitarbeitenden weltweit. Besuchen Sie uns unter https://www.hitachi.com.

Media Contact

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy