Hitachi Energy begrüsst die vorläufige Einigung der EU über eine neue F-Gas-Verordnung, die die Dekarbonisierung des Netzes vorantreibt und gleichzeitig die Zuverlässigkeit gewährleistet

Features | Zurich, Switzerland | 25.10.2023 | 2 min read

Hitachi Energy begrüsst die vorläufige Einigung über die neue F-Gas-Verordnung, die am 5. Oktober vom Europäischen Rat und dem Europäischen Parlament bekannt gegeben wurde. Sie gibt Orientierung auf dem Weg weg von Schwefelhexafluorid (SF6 ), einem starken Treibhausgas, das 0,2 Prozent zur globalen Erwärmung beiträgt.1 Aufgrund seiner Isolationseigenschaften, die eine kompakte Bauweise der Geräte ermöglichen, wird SF6 im Stromnetz eingesetzt.

Die Vereinbarung bekräftigt die Notwendigkeit, die F-Gas-Emissionen zu reduzieren und sorgt dafür, dass Hochspannungs-Umspannwerke sicher, zuverlässig und kompakt bleiben.

Sie schreibt den Ausstieg aus SF6 in neuen Hochspannungs-Schaltanlagen bis 145 Kilovolt bis 2028 und für höhere Spannungsebenen bis 2032 vor. Sofern keine besonderen Einschränkungen bestehen, sollte die Gasisolierung anschliessend ein minimales Treibhauspotenzial aufweisen, was den Einsatz natürlicher Gase wie Stickstoff, Sauerstoff oder Kohlendioxid impliziert.

Im Hochspannungsbereich ermöglicht die Vereinbarung die Verwendung ökoeffizienter Gasmischungen, die typischerweise 3 bis 5 Prozent eines F-Gases umfassen, um Spezifikationen für die technische Leistung zu erfüllen oder Anforderungen hinsichtlich limitierten Platzverhältnissen. Darüber hinaus wird der gesamte CO2-Fussabdruck eines Produkts über dessen gesamte Lebensdauer berücksichtigt, beispielsweise unter Berücksichtigung eines geringeren Rohstoffverbrauchs.

Im Bestreben, die Dekarbonisierung zu beschleunigen, hat Hitachi Energy kürzlich SF6-freie Schaltanlagen für 420 kV geliefert und wird weiterhin ein komplettes SF6-freies Produktportfolio auf allen Spannungsebenen entwickeln. Dieses Portfolio minimiert den CO2-Fussabdruck, ohne Kompromisse bei Sicherheit, Zuverlässigkeit oder Grösse einzugehen.

Verweise
1 Simmonds et al., Die zunehmende atmosphärische Belastung durch das Treibhausgas Schwefelhexafluorid (SF 6 ), Atmospheric Chemistry and Physics (2020)

Alle Nachrichten