Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Einfach zu bedienendes Kapazitätsmessgerät

Der Kapazitätsmesser CB-2000 von Hitachi Energy zeichnet sich durch sein kompaktes Design und sein geringes Gewicht aus, das es bei der Durchführung von Messungen einfach zu tragen macht. Es ist kein Netzanschluss erforderlich.

Der CB-2000 ist einfach zu bedienen und die Messwerte werden auf dem LCD-Display deutlich dargestellt, das sowohl bei Tageslicht als auch in dunklen Umgebungen abgelesen werden kann. Mit dem CB-2000 können selbst große Kondensatorbänke schnell und einfach gemessen werden, da keine internen Trennungen innerhalb der Kondensatorbänke erforderlich sind.

Die erfassten Messwerte können dann einfach über ein USB-Kabel an einen PC zur Speicherung und Analyse übertragen werden. Die vom PC gespeicherten Werte lassen sich leicht zurück in das Messgerät übertragen, sodass sie bei neuen Messungen verfügbar sind. Die erforderliche Software und Treiber werden mit dem CB-2000 geliefert.
 

Anwendungen

Wartung oder Kondensatorbanken
 

Warum Hitachi Energy?

Die langjährige Erfahrung von Hitachi Energy in der Kondensatortechnologie hat zu diesem benutzerfreundlichen Messgerät geführt, das eine effiziente Messung und Analyse von Kondensatoren ermöglicht.

Die Messung der Kapazität ist ein wichtiger Bestandteil der regelmäßigen Wartung von Kondensatorbänken. Mit dem CB-2000 können selbst große Kondensatorbänke schnell und einfach gemessen werden, da keine internen Trennungen innerhalb der Kondensatorbänke erforderlich sind.  

Product image for: Kapazitätsmesser CB-2000

Kurzinformationen zur Leistung

CB-2000  
Messbereich 0 - 1000 μF
Messgenauigkeit ± 1,0 %
Maximale Last 2000 μF
Prüfspannung 1,1 - 1,4 VAC pk - pk, 40 - 160 Hz
Betriebszeit > 8 Stunden
Abmessungen 270x190x60 mm
Gewicht 2,4 kg
Abmessungen des Gehäuses 500x420x230 mm
Gehäuse Gesamtgewicht werden alle Teile enthalten sein 7,9 kg
Enthalten CB-2000 Meter
Clip-On-Transformator
Spannungs-Clips
Wiederaufladbare NiMH-Akkupackung
Netzteil
Zusätzliche Batteriehalterung
USB-Stick mit Software
Gehäuse und Handbuch