Offene Rack-Shuntbanken QBank
Kompakte offene Rackbänke für Blindleistungskompensation
Shunt-Kondensatorbänke werden hauptsächlich zur Verbesserung des Leistungsfaktors im Netzwerk verwendet. Sie verbessern auch die Spannungsstabilität und reduzieren Netzwerkverluste. Die Verbesserung des Leistungsfaktors bedeutet auch eine höhere Kraftübertragungsfähigkeit und eine bessere Steuerung des Leistungsflusses.
Die offene Rack-Kondensatorbank QBank von Hitachi Energy ist mit intern abgesicherten, extern abgesicherten oder sicherungslosen Kondensatoreinheiten erhältlich. Der Hauptvorteil von QBank ist das kompakte Design, die geringe Stellfläche und die einfache Wartung.
Anwendungen
Blindleistungskompensationsanwendungen für offene Racks
Warum Hitachi Energy?
Die Open-Rack-Shuntbanken QBank sind mit Folgendem ausgestattet:
- Alle Arten von Sicherungstechnologien: intern abgesichert, extern abgesichert und sicherungslos
- Kompaktes Design
- Einfache Installation und Wartung
- Optimierte Lösungen gemäß den Standortanforderungen
Kurzinformationen zur Leistung
| Intern abgesicherte Bank | Extern abgesicherte Bank | Sicherungslose Bank | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 0,1 - 600 Mvar | 0,1 - 600 Mvar | 0,1 - 600 Mvar |
| Spannung | 1 - 765 kV | 1 - 35 kV | 35 - 765 kV |
| Standort | Außen-/Innenbereich | ||
Weitere Daten erhalten Sie von Ihrem nächsten Hitachi Energy-Vertreter. Lokale Versionen können unterschiedliche Spezifikationen haben