Netzqualitätsfilter PQFI-PQFM-PQFS
Die beste Lösung für schwierige Probleme bei der Leistungsqualität, verursacht durch Oberwellen, Lastungleichgewicht und Blindleistungsbedarf
Die aktiven PQF-Filter von Hitachi Energy bieten die folgenden Systemvorteile:
- Einhaltung strengster Energiequalitätsvorschriften dank ihres einzigartigen Steuerungskonzepts, wodurch Strafen und/oder die Weigerung von Versorgungsunternehmen, Installationen an das Stromnetz anzuschließen, vermieden werden.
- Geringere Produktionsausfallzeiten und/oder Ausfallzeiten kommerzieller Einrichtungen.
- Erhöhte Systemeffizienz und Reduzierung der CO2-Emissionen.
- Keine detaillierte Netzwerkanalyse erforderlich und schnelle und einfache Implementierung der Lösung.
- Dank des aktiven Konzepts, das gut an Niederspannungsanlagen angepasst ist, die typischerweise häufig aufgerüstet werden.
Anwendungen
Die aktiven PQF-Filter von Hitachi Energy können für kleine, mittlere oder große Anwendungen eingesetzt werden und eignen sich sowohl für industrielle als auch kommerzielle Anlagen in Niederspannungsnetzen. Sie können auch in Mittelspannung-Netzen durch den Einsatz eines Kupplungstransformators eingesetzt werden.
Warum Hitachi Energy?
PQF aktive Filter sind der Standard im aktiven Filterfeld für die Produktleistung. Der PQF von Hitachi Energy beinhaltet:
- Beispiellose Filtereffizienz mit einzigartigem Regelkreissystem und individueller Oberwellenauswahl
- Stufenlose Blindleistungskompensation sowohl induktiver als auch kapazitiver Lasten
- Lastausgleich in 3- und 4-Leiter-Systemen
- Erhöhung der Systemzuverlässigkeit auf ein beispielloses Niveau mit voller Redundanzfunktionalität
- Erweiterte Kommunikationsfunktionen mit Modbus RTU und Modbus TCP
Kurzinformationen zur Leistung
| Modell | PQFI | PQFM | PQFS |
|---|---|---|---|
| Verbindungsmethode | 3-adrig | 3-adrig | 3-adrig/4-adrig |
| Netzwerkspannung | V1: 208-480V V2- 480-690V |
V1: 208-480V V2: 480-690V (begrenzt auf 600V für cULus-Versionen) |
208-240V 380-415V |
| Nennstrom der Leitung | V1: 300 - 450 A V2: 180 - 320 A |
V1: 70 - 100 - 130 - 150 A V2: 100 A |
30 - 45 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 A |
| Modularität | Maximal 8 Einheiten können kombiniert werden (4 Einheiten für PQFS) | ||
| Redundanz | Master/Master oder Master/Slave-Anordnung | ||
| Harmonische Reichweite | 2. bis 50. Bestellung | ||
| Oberschwingungen frei wählbar | 20 Bestellungen | 3-adrig: 20 Bestellungen 4-adrig: 15 Bestellungen |
|
| Grad der Filterung | Programmierbar pro Oberschwingung im absoluten Amperewert | ||
| Harmonischer Dämpfungsfaktor | Besser als 97 % bei Nennlast | ||
| Vergütungsmethode | Geschlossener Regelkreis | ||
| Reaktionszeit | < 0,5 ms sofortige Reaktion | ||
| Reaktionszeit (Filterung) | Typischerweise 2 Netzwerkzyklen (10-90 % Filterung) | ||
| Ziel cos φ | Programmierbar von 0,6 (induktiv) bis 0,6 (kapazitiv) | ||
| Lastausgleichsmodi | Zwischen den Phasen: EIN/AUS | Zwischen den Phasen: EIN/AUS Zwischen Phase und Neutral: EIN/AUS |
|
| Digitale E/A | 2 Digitaleingänge/6 Digitalausgänge (potenzialfrei) | ||
| Alarm-Kontakt | 1 NO/NC Alarmkontakt (potenzialfrei) | ||
| Programmierung | Verwenden der PQF-Manager-GUI | ||
| Zertifizierung | CE, cUL & CTick | CE & CTick | |