Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Horizontaler V-Typ Mitteltrennschalter DDHV

Mitteltrennschalter mit kleinerem Platzbedarf und hoher Zuverlässigkeit

Hitachi Energy DDHV – „V“-Typ Mitteltrennschalter ist ein kompaktes, zuverlässiges und einfach zu bedienendes Stationsgerät.

Der DDHV ist für Anwendungen bis zu einer Spannungsebene von 145 kV geeignet und wurde für die Installation in Freiluft-Schaltanlagen konzipiert. Er verfügt über zwei bewegliche Isolatoren pro Phase, die in einer „V“-Konfiguration angeordnet sind, was das DDHV-Design kompakt und einfach macht.  Aus diesem Grund ist der DDHV eine bevorzugte Lösung für Umspannwerke, in denen der Platz kostbar oder begrenzt ist.

DDHV-Trennschalter ermöglichen eine flexible Gestaltung und einen zuverlässigen Betrieb. Integrierte Erdungstrennschalter sind verfügbar und können auf einer oder beiden Seiten des Trennschalters montiert werden.

Anwendungen:

  • Umspannwerke in kleinen Bereichen
  • Mastaufsatz montiert
  • Mobile Umspannwerke

Warum Hitachi Energy

  • Zuverlässiges Design
  • Geprüft nach den neuesten und relevanten Normen
  • Wartungsfreies Kontaktsystem
  • Einfache und zuverlässige Verriegelungen
  • Einfache Installation und Inbetriebnahme
  • Gleichmäßiger, reibungsloser Betrieb mit manuellem oder motorbetriebenem Mechanismus

Kurzinformationen zur Leistung

productImage.imageAlt
DDHV page Image 2

Spezifikation

Einheit

 

 

Nennspannung

kV

126

145

Nennstrom

A

<= 2.000

<= 2.000

Bemessungs-Spitzenstromfestigkeit für Erdungstrennschalter

kA (Spitze)

115

115

Bemessungs-Stehwechselspannung (3 s) für Trennschalter und Erdungstrennschalter

kA (rms)

44

44

Bemessungs-Stehwechselspannung bei 50 Hz für 1 min

Gegen Erde und zwischen Phasen

kV (rms)

230

275 (nass) / 335 (trocken)

Über Isolierstrecke

kV (rms)

230 (+73)

369

Bemessungs-Stehblitzstoßspannung (1,2/50 μs)

Gegen Erde und zwischen Phasen

kV

550

650

Über Isolierstrecke

kV

550 (+103)

750

Widerstand der Schaltung

μΩ

120

120

Mehr erfahren