Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Installation und Inbetriebnahme

Die korrekte Installation und Inbetriebnahme gewährleistet ein hohes Maß an Betriebszuverlässigkeit. Um eine störungsfreie Inbetriebnahme zu erreichen, müssen die Installations- und Inbetriebnahmeverfahren für Hochspannung befolgt werden.

Die Installations- und Inbetriebnahmeeinheiten von Hitachi Energy konzentrieren sich speziell auf die Installation und Inbetriebnahme der gelieferten Produkte, einschließlich der zugehörigen Steuerungsgeräte.

Alle Mitarbeiter und Ingenieure von Hitachi Energy können auf umfangreiche praktische Erfahrungen zurückgreifen, die sie bei vielen Installations- und Inbetriebnahmeaufgaben sowohl an inländischen Standorten als auch im Ausland gesammelt haben. Die große Mehrheit dieser spezialisierten Mitarbeiter kann auf mehrere Jahre Berufserfahrung zurückblicken, die manchmal unter extrem schwierigen Bedingungen erworben wurde.

Unsere Expertise deckt alle verschiedenen Probleme der Installation und Inbetriebnahme von Produkten mit Hochspannung bis zu 800 kV ab und setzt unsere hochmodernen Prüf- und Diagnoseeinrichtungen ein, um hervorragende Serviceergebnisse zu gewährleisten.

Warum Hitachi Energy?

  • Als Produktionsstätte verfügen wir über umfangreiche Erfahrung bei der Installation und Inbetriebnahme verschiedener Arten und Größen von Schaltanlagen auf der ganzen Welt.
  • Eines der größten und gut ausgebildeten Außendienstteams der Branche,  alle Arbeiten (von Hitachi Energy Service-Ingenieuren) und OEM-Teile sind gerechtfertigt
  • Die Dienstleistungen reichen von technischer Unterstützung bis hin zur vollständigen schlüsselfertigen Ausführung
  • Vollständig unterstützt durch Ressourcen eines globalen Unternehmens
Installation and commissioning Services