Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Generatorleistungsschalter-Überwachungssystem GMS600

Modernste Überwachung

Das Überwachungssystem GMS600 der nächsten Generation von Hitachi Energy vereinfacht und verbessert die Überwachung des Generator-Leistungsschalters (GCB). Die aktualisierte Version basiert auf der bereits etablierten GMS600-Technologie und bietet einzigartige Funktionen wie SF 6 Gasüberwachung und Trending (GMS600-G), Temperaturüberwachung von Primärleitern (GMS600-T), Ablationsüberwachung (GMS600-A) und verbesserte Überwachung des Betriebsantriebs.

Basierend auf der bewährten Relion  ® Serie 650 vonHitachi Energy bietet die GMS600-Plattform eine genaue Anzeige der verbleibenden Zeit, bevor der GLS gewartet werden muss, ein effizientes Datenerfassungssystem und eine intuitive Netzwerkschnittstelle über eine Web-Client-Anwendung.

GMS600 bietet eine vollständige Kontrolle der Betriebsparameter des GCB und ermöglicht eine vorbeugende und vorausschauende Wartung. Es unterstützt die allgemeine Verbesserung der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Kraftwerken und ermöglicht gleichzeitig ein kosteneffizientes Lebensdauermanagement durch das innovative Value Base Customer Care (VBCC) Konzept von Hitachi Energy. VBCC unterstützt Kraftwerksbetreiber und Wartungsingenieure dabei, die höchste Betriebsverfügbarkeit ihrer GCB über den gesamten Lebenszyklus zu ermöglichen. Das neu entwickelte Analysewerkzeug dient dazu, gemessene GMS600-Daten unter Anwendung hochentwickelter Prognosealgorithmen zu extrapolieren und unterstützt die Hitachi Energy-Experten dabei, wertvolle Service-Empfehlungen entsprechend den Anforderungen der Kunden auszusprechen. Die Ergebnisse sind Trenddiagramme einschließlich berechneter Fälligkeitstermine für Dienstleistungen.

Anwendungen

  • Geeignet für alle GLS von Hitachi Energy
  • Das GMS600 kann auch in neue GCBs integriert oder in bestehende GCB-Anwendungen nachgerüstet werden

Warum Hitachi Energy?

  • Intelligentes elektronisches Gerät basierend auf dem bewährten Schutz und der Kontrollevon  Hitachi Energy Relion ® Serie 650
  • GMS600 verwendet IEC 61850- oder DNP3-Protokolle und ermöglicht so Interoperabilität, Flexibilität und Zuverlässigkeit bei der Datenübertragung
  • Hitachi Energy-Experten stehen Ihnen mit Value Based Customer Care (VBCC) zur Verfügung, einem einzigartigen Expertenwissen von Hitachi Energy
Varianten GMS600-G GMS600-GT GMS600-GA GMS600-GTA
Gasüberwachung x x x x
Temperaturüberwachung   x   x
Ablationsüberwachung     x x
Generator circuit-breaker monitoring system GMS600
Generator circuit-breaker monitoring system GMS600
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf