Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Schaltsteuerung Sentinel (SCS)

Für alle unabhängigen, polbetriebenen Schalter von Hitachi Energy

Das Schaltsteuerungs-Sentinel (SCS) ist ein mikroprozessorbasiertes Steuergerät, das ein synchronisiertes Schließen oder Öffnen von unabhängigen polbetätigten (IPO) Leistungsschaltern ermöglicht. Die SCS ist in einem NEMA 1-Gehäuse untergebracht und wird werkseitig als modulare Komponente im Schaltschrank des Leistungsschalters installiert.

Jedes Modell kann für jede synchrone Schließ- oder Öffnungsanwendung mittels Konfiguration und externer Verdrahtung verwendet werden. Ein Bypass-Stromkreis, der den Betrieb des Trennschalters im Falle eines Verlusts der DC ermöglicht, kann über einen externen Jumper aktiviert oder deaktiviert werden.

Funktionen

  • Die gleiche Firmware und Hardware unterstützt das synchrone Öffnen oder synchrone Schließen der geerdeten/ungerundeten Kondensatorbank-Stromversorgung.
  • Firmware-Upgrades sind vor Ort über eine serielle Schnittstelle möglich, die die Lebensdauer des Produkts durch zukünftige Upgrades verlängert
  • Es sind keine EPROM-Änderungen erforderlich
  • Das SCS kann ohne Datenverlust heruntergefahren werden
  • Sowohl Einstellungen als auch Ereignisdaten werden im nichtflüchtigen Flash-Speicher gespeichert
  • Batteriefreies Design
  • Eine Echtzeituhr wird von einem Goldkondensator mit Strom versorgt, während die DC ausgeschaltet ist
  • Automatische Verfolgung der Verzögerung zwischen Lichtbogen- und Hilfskontaktbetrieben für synchrones Öffnen (Patent angemeldet)
  • Erkennung von Verdrahtungsfehlern durch Phasorberechnung (Patent angemeldet)

Die aktuelle Firmwareversion ist 3.55, Build 14. 

Warum Hitachi Energy?

  • Ein kontrolliertes Point-on-Wave-Schalten ist eine sehr effektive Möglichkeit, Schalttransienten zu reduzieren und die Leistung des Leistungsschalters zu verbessern
  • Synchronisiertes Schließen reduziert transiente Überspannungen und Ströme, die mit Schaltvorgängen von Nebenschlusskondensatorbänken und Nebenschlussreaktoren verbunden sind
  • Die synchronisierte Öffnung ermöglicht die Optimierung der Lichtbogenzeit des Leistungsschalters. Die Lichtbogenzeit kann mit dem Ziel erhöht werden, die Wahrscheinlichkeit von Neuzündungen zu minimieren
  • Geringerer Verschleiß der Unterbrecher
Product image for: Schaltsteuerung Sentinel (SCS)

Erfahren Sie mehr

CB Insight ist ein benutzerfreundliches Softwareprogramm, mit dem Daten vom SCS empfangen oder konfiguriert werden können. Das Programm verwendet „Wizards“, um Aufgaben wie Inbetriebnahme oder Datendownloads zu vereinfachen. Die Assistenten sind „nicht blockierend“, für die Hitachi Energy ein Patent angemeldet hat. „Nicht blockieren“ bedeutet, dass das Assistentenfenster das Hauptfenster nicht behindert und dass viele Funktionen für den Benutzer verfügbar bleiben, während der Assistent ausgeführt wird. CB Insight bietet Fernkommunikation über Einwahl oder TCP/IP und kann verwendet werden, um erfasste Wellenformen sowie statistische Daten zur Synchronleistung anzuzeigen (Patent angemeldet). 
 

Zugehöriges Angebot