Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Bedienmechanismus HMB

Betriebsmechanismus für Hochspannung-Leistungsschalter von 52 bis 1.100 kV

Hohe Akzeptanz weltweit

  • Mehr als 20 verschiedene Hersteller mit mehr als 100 Schaltanlagenanwendungen vertrauen auf HMB-Betriebsmechanismen für ihre Hochspannungs-Leistungsschalter. Bisher wurden mehr als 110.000 HMB-Einheiten und deren Vorgänger ausgeliefert.

HMB, wenn „Zeit bis zur Markteinführung“ entscheidend ist

  • Jeder der Betriebsmechanismen der gesamten HMB-Familie wird als eine Einheit geliefert, die alle funktionalen Komponenten in einem modularen Design kombiniert. Die Kombination von Standardmodulen mit spezifischen Modulen führt zu der erforderlichen Variante des Betriebsmechanismus. Vor der Lieferung wird das Produkt den strengsten Qualitäts- und Funktionstests unterzogen. Aufgrund des gut entwickelten Anpassungsprogramms sind nur wenige Schritte erforderlich, um dem Benutzer ein optimiertes System aus Trennschalter und Betriebsmechanismus bereitzustellen.

Anwendungen

  • Freiluft-Leistungsschalter (LTB)
  • Gasisolierte Schaltanlagen (GIS)
  • Kessel-Leistungsschalter (DTB)
  • Hybridsysteme
  • Betriebsmechanismen vom Typ HMB werden auch für Schutzschalter außerhalb der Hochspannungsanwendung verwendet: Generatorleistungsschalter (GCB)

Warum Hitachi Energy?

  • 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Betriebsmechanismen
  • Mehr als 110.000 Mechanismen hergestellt
  • Mehr als 100 verschiedene Produktanwendungen
  • Niedrige Lebenszykluskosten durch minimalen Wartungsaufwand und modulares Design
  • Höchste Leistungsdichte am Markt für kompakte Schaltanlagen-Designs
  • Einfache und schnelle Anpassung an neue Leistungsschalteranwendungen
  • Langfristige Stabilität
productImage.imageAlt

 

HMB-1

HMB-2

HMB-4

HMB-8

HMB-16

Gespeicherter Betriebsablauf

O-CO/O-CO-CO

O-CO/O-CO-CO

O-CO/CO-CO

O-CO/CO-CO

O-CO

Gespeicherte Energie, letztes O [kJ]

0,8 / 1,7

2.3 / 2.7

3.7 / 5.3

8.1 / 11.8

19.6 / 21.7

Gespeicherte Energie, letztes C [kJ]

0,4 / 0,8

1,0 / 1,2

2,0 / 3,0

3,0 / 4,8

5.1 / 7.4

Hub [mm]

75 / 115

135

205 / 220 / 230

180 / 205

205 / 230

O = Öffnen des Trennschalters; C = Schließen des Trennschalters
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf