Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Lifecycle-Services für HGÜ

Hitachi Energy verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der Wartung und Modernisierung von HGÜ-Verbindungen auf der ganzen Welt.

Hitachi Energy ist der führende Anbieter von Aufrüstungen und Modernisierungen  vonHVDC- Stationen. Seit 1990 hat Hitachi Energy mehr als 25 Upgrade-Projekte für Hitachi Energy-Installationen und von anderen Unternehmen installierte HGÜ-Wandler durchgeführt. Hitachi Energy ist stets bereit, Ihre Anlage mit den neuesten verfügbaren Systemen, Funktionen und Upgrades auszustatten.

Der HGÜ-Service gewährleistet eine kontinuierliche Unterstützung des Projekts während seiner gesamten Laufzeit. Hitachi Energy verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der Wartung und Modernisierung von HGÜ-Verbindungen auf der ganzen Welt. 

Bereits während der Entwicklung des Umrichters werden Service-Experten von Hitachi Energy hinzugezogen, um die Wartungsfähigkeit, den zukünftigen Betrieb und die Minimierung von Ausfallzeiten zu gewährleisten. Wir stehen voll und ganz hinter der Systemlieferung. Nach Ablauf der Garantiezeit (Service) kümmert sich unser Support-Team weiterhin um alle Probleme, die auftreten können. Außerdem minimieren wir proaktiv das Risiko von Problemen durch vorbeugende, geplante Aktivitäten.

 

Warum Hitachi Energy?
  • Mehr als 60 Jahre Erfahrung mit HGÜ
  • Mehr als 120 Projekte weltweit
  • Engagierter Kundenservice und umfassendes Projektmanagement
  • Ein Höchstmaß an Integrität 
Product image for: Lifecycle-Services für HGÜ

Unser Dienstleistungsangebot

Lebenszyklus-Management

Lebenszyklus-Management

Wir optimieren und verlängern die Lebensdauer Ihrer Geräte

Mehr erfahren

Operative Exzellenz

Operative Exzellenz

Gemeinsam verwalten wir Ihre Vermögenswerte, Betriebsabläufe und Risiken

Mehr erfahren
DANMARK, SKAGERRAK4. Vy av nybyggda HVDC anläggningen utanför Viborg, Danmark.

Foto: Gustav Mårtensson

Leistungsverbesserung

Leistungsverbesserung

Wir optimieren die Konnektivität, Zuverlässigkeit und Effizienz Ihrer Anlagen

Mehr erfahren
DANMARK, SKAGERRAK4. Vy av nybyggda HVDC anlŠggningen utanfšr Viborg, Danmark.

Foto: Gustav MŒrtensson

Schnelles Ansprechen

Schnelles Ansprechen

Wir halten die Leistung rund um die Uhr am Laufen

Mehr erfahren

Unser HVDC-Angebot

Hitachi Dolwin5 , Emden, Germany
Foto Jonas Bilberg

HGÜ Light®

HGÜ Light®

HGÜ Light® basiert auf der VSC-Technologie (selbstgeführter Umrichter) und ist für die Stromübertragung unter der Erde und unter Wasser konzipiert, auch über große Entfernungen. Es bietet zahlreiche Umweltvorteile, darunter „unsichtbare“ Stromleitungen, neutrale elektromagnetische Felder, ölfreie Kabel und kompakte Umrichterstationen.

Mehr erfahren

Klassische HGÜ

Klassische HGÜ

HVDC Classic, basierend auf der LCC-Technologie (Line Commutated Converter), wird hauptsächlich für den Anschluss von Fernerzeugung über große Entfernungen, Netzverbindungen und DC-Verbindungen im AC-Netz, über Land oder unter Wasser verwendet, wo herkömmliche AC-Methoden nicht verwendet werden können.

Mehr erfahren
Multi-terminal HVDC system

HVDC-Wandlerstation

HVDC-Wandlerstation

In einer Umrichterstation wird Elektrizität von Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC) und umgekehrt umgewandelt. Dies erfolgt mittels elektronischer Halbleiterventile mit hoher Leistung und Spannung.

Mehr erfahren
Ireland. Woodland. Interiors, exteriors and details from the site in Woodland, Ireland.

MACH™ Steuerungs- und Schutzsystem

MACH™ Steuerungs- und Schutzsystem

Das Steuerungssystem ist das Gehirn in HGÜ-Übertragungssystemen. Einer der wichtigsten Vorteile der modernen HGÜ-Technologie ist die Regelbarkeit.

Mehr erfahren

IdentiQ™ für HVDC

IdentiQ™ für HVDC

IdentiQ™ for HVDC-Lösung für nachhaltige, flexible und sichere Stromnetze. IdentiQ™ for HVDC verwendet digitale Zwillingstechnologie mit modernster Datenvisualisierung, um klare betriebliche Erkenntnisse in Echtzeit zu liefern.

Mehr erfahren

Erfahren Sie mehr über EnCompassTMVereinbarungen

EnCompass ist unser Portfolio an partnerschaftlichen Serviceangeboten, die einen Wandel der Denkweise über Lebenszyklen signalisieren.

Encompass-Verträge sind eine Reihe von Diensten, die einen Premium-Zugang zu einem Rund-um-die-Uhr-Support bieten, der Ihre Produkte und Systeme abdeckt und durch die Möglichkeit erweitert wird, den Grad des Supports, der für die Erfüllung Ihrer strategischen Ziele erforderlich ist, individuell anzupassen.

Als bevorzugter Partner bieten wir Fachwissen in jeder Phase des Prozesses an, um Ihnen dabei zu helfen, eine nachhaltige und sichere Energiezukunft zu erreichen, sei es durch einen eigenständigen Supportplan oder ein Paket maßgeschneiderter Servicevereinbarungen.

Zugehöriges Angebot