Kombinierter Strom-/Spannungswandler TG COMBI

Gasisolierte Messwandler zur Verbesserung der Sicherheit und Zuverlässigkeit

Der gasisolierte kombinierte Strom- und Spannungswandler TG COMBI ist für die Verbrauchsmessung und den Schutz in Hochspannungsnetzen konzipiert. Der TG COMBI ist für Spannungen bis zu 420 kV ausgelegt.

Anwendungen

  • Verbrauchsmessung 
  • Schutzrelais
  • Systemsteuerung und Anzeige des Leistungsflusses

Warum Hitachi Energy?

Für das TG COMBI bietet die Kombination aus SF6 Gasisolierung und mit einem Verbundisolator mehrere Vorteile:

  • Explosionsgeschützte Ausführung
  • Fehlende Teilentladung
  • Dielektrisches Mittel, das keiner Alterung unterliegt
  • Höhere Leistung in sehr stark verschmutzten Umgebungen
  • Wartungsfrei

Die Integration zweier Funktionen (Stromwandler und Spannungswandler) in einem einzigen Gerät bietet Vorteile in Bezug auf:

  • Kosten für die Ausrüstung
  • Gasmenge
  • Erforderlicher Platz
  • Transport- und Verpackungskosten
  • Zeit für Montage und Inbetriebnahme
  • Verbindungskabel
  • Grundlagen und Strukturen

 

Kurzinformationen zur Leistung

TG COMBI  
Installation Außenbereich
Design Top-Core-Typ
Isolierung SF6 Gas
Höchste Spannung für Ausrüstung 72,5–420 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung Bis zu 630 kV
Stehblitzstoßspannung Bis zu 1.425 kV
Kurzschlussstrom Bis zu 63 kA
Isolatoren Verbundwerkstoff
Umgebungstemperatur -50 °C bis +40 °C
Kriechweg ≥ 25 mm/kV
Genauigkeit Erfüllt alle IEC und IEEE Mess- und Schutzklassen
  andere Werte auf Anfrage

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen