Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Kombinierter dreiphasiger Strom-/Spannungstransformator vom Typ MVCT

Kompakte, ölgefüllte, 3-Phasen-Dosiereinheit für den Außenbereich, Verteilungsklasse

MVCT ölgefüllte Strom-/Spannungstransformatoren für den Außenbereich sind kompakte Dreiphasen-Dosiereinheiten für den Wundtyp, die für die Umsatzmessung bestimmt sind.  Diese Strom-/Spannungstransformatoren sind kundenspezifisch gebaut.  MVCT-Transformatoren können viele Standardanwendungen zur Umsatzmessung mit bis zu zwei (2) unabhängigen Kernen pro Phase von 15 kV bis 46 kV erfüllen.  Dieses dreiphasige kombinierte Gehäuse ist standardmäßig mit grauen ANSI 70-Porzellanisolatoren erhältlich.  Die hermetische Versiegelung des Designs erfolgt mit einem Gaskissen oberhalb des Öls im Tank, um ein Freiatmen von außen mit Feuchtigkeit zu verhindern.

Der MVCT bietet zuverlässige Leistung im Betrieb aufgrund des konservativen Isoliersystems, das bei den niedrigeren Verteilungsspannungen verwendet wird.

Anwendungen

  • Umsatzmessung in drei Phasen
  • Dreiphasenmessung prüfen oder anzeigen

Warum Hitachi Energy?

Für die Dreiphasen-Umsatzmessung ist dieser konservative, ölpapierisolierte Strom-/Spannungstransformator äußerst zuverlässig für diese Niederspannungsanwendung, bei der Benutzer Probleme mit Trockentypeinheiten hatten.  Die stabile Genauigkeitsleistung bietet eine Genauigkeitsmessung von 0,3 % für viele Umsatzinstallationen.  Aufgrund der flexiblen Konstruktion ist das Design sehr anpassungsfähig für die anspruchsvollsten Anwendungen.  ABB bietet unseren Nutzern einzigartige Vorteile wie folgt:

  • Hervorragender Anwendungstechnik-Support, um die optimale Lösung für den Erfolg Ihrer Projekte zu gewährleisten
  • Konzipiert für unterschiedliche Umgebungsbedingungen – von der Polarregion bis zur Wüste
  • Spezielle Designs für kritische Anwendungen zur Dreiphasen-Umsatzmessung
  • Das Format im Vertriebsstil bietet eine langlebige selbstheilende Ölisolierung für eine geringere Spannungsnutzung und bietet überlegene Leistung zu einem wettbewerbsfähigen Preis
  • Die dielektrische strenge Produktion verfügt über ein hermetisch abgedichtetes Design mit 100 % Teilentladungsprüfung

Kurzinformationen zur Leistung

MVCT  
Installation Außenbereich
Design Wundtyp (Tank)
Isolierung Öl-Papier
Höchste Spannung für Ausrüstung 15 - 46 kV
Maximaler Primärstrom Verhältnisse von bis zu 1.200 A & bis zu 400/693:1 VT
Kurzschlussstrom Bis zu 90 kA/1 Sek&. VF=1,9x-8 Std.
Isolatoren Porzellan
Kriechweg ≥ 20 mm/kV (länger auf Anfrage)
Betriebszustand  
  • Umgebungstemperatur
-40 °C bis +40 °C (Standard)
  • Design-Höhe
Maximal 1.000 m (Standard)
  *Andere Temperaturen und Höhen sind möglich
Genauigkeit  
  •  CT
Erfüllt die IEEE-Messklassen 0,3 % oder 0,15 s  

IEC CI 0.2s auf Anfrage  
  •  VT
Erfüllt IEEE 0,3 % ZZ und 4000VA thermische