Kombinierter dreiphasiger Strom-/Spannungstransformator vom Typ MXM
Kompakter Außeneinsatz, ölgefüllt, Verteilerklasse, große Reichweite, hohe Genauigkeit, Wundtyp, Dreiphasen-Dosiereinheit
Der ölgefüllte Strom-/Spannungstransformator der MXM-Außenklasse ist ein kompakter Dreiphasen-Dosiergerät für Wunden, das für eine hochpräzise Umsatzmessung bestimmt ist. Diese Strom-/Spannungstransformatoren sind kundenspezifisch gebaut. MXM-Transformatoren können die meisten Anwendungen zur Umsatzmessung erfüllen, da das Design mit bis zu zwei (2) unabhängigen Kernen pro Phase von 15 kV bis zu 46 kV ausgestattet ist. Dieses dreiphasige kombinierte Gehäuse ist standardmäßig mit grauen ANSI 70-Porzellanisolatoren erhältlich. Die hermetische Abdichtung des Designs erfolgt mit einem Gaskissen über dem Öl im Tank, um ein Freiatmen von außen mit Feuchtigkeit beaufschlagter Luft zu verhindern.
Der MXM bietet zuverlässige Leistung im Betrieb aufgrund des konservativen Isoliersystems, das bei den niedrigeren Verteilungsspannungen verwendet wird.
Anwendungen
- Hohe Genauigkeit bei der Umsatzmessung
- Unabhängige Stromerzeugungsmessung
Warum Hitachi Energy?
Für die dreiphasige Umsatzmessung bei kritischen Lasten ist dieser konservative, ölpapierisolierte Strom-/Spannungstransformator äußerst zuverlässig für diese Niederspannungsanwendung, bei der Benutzer Probleme mit Trockentypeinheiten hatten. Die Leistung im weiten Bereich bietet eine Messgenauigkeit von 0,15 % von 0,5 % Nennstrom bis 400 % Nennstrom für jede praktische Messspanne für die meisten Installationen. Aufgrund der flexiblen Konstruktion ist das Design sehr anpassungsfähig für die anspruchsvollsten Anwendungen. Hitachi Energy bietet seinen Nutzern einzigartige Vorteile wie folgt:
- Hervorragender Anwendungstechnik-Support, um die optimale Lösung für den Erfolg Ihrer Projekte zu gewährleisten
- Konzipiert für unterschiedliche Umgebungsbedingungen – von der Polarregion bis zur Wüste
- Speziell für kritische Anwendungen entwickelte Designs für die Dreiphasen-Weitbereichsmessung
- Das Distributionsformat bietet eine langlebige selbstheilende Ölisolierung für eine geringere Spannungsnutzung und bietet überlegene Leistung zu einem wettbewerbsfähigen Preis
- Die dielektrische strenge Produktion zeichnet sich durch ein hermetisch abgedichtetes Design mit 100 % Teilentladungsprüfung aus.
Kurzinformationen zur Leistung
| MXM | |
|---|---|
| Installation | Außenbereich |
| Design | Wundtyp (Tank) |
| Isolierung | Öl-Papier |
| Höchste Spannung für Ausrüstung | 15 - 46 kV |
| Maximaler Primärstrom | Verhältnisse von bis zu 1.200 A & bis zu 400/693:1 VT |
| Kurzschlussstrom | Bis zu 90 kA/1 Sek. & VF=1,9x-8 Std. |
| Isolatoren | Porzellan |
| Kriechweg | ≥ 20 mm/kV (länger auf Anfrage) |
| Betriebszustand | |
|
-40 °C bis +40 °C (Standard) |
|
Maximal 1.000 m (Standard) |
| *Andere Temperaturen und Höhen sind möglich | |
| Genauigkeit | |
|
Erfüllt alle IEEE-Hochpräzisionsmessklassen mit großer Reichweite von 0,15 s. *0,15s stabil von 0,5 % bis 400 % Nennstrom – max. 1200 A IEC CI 0.2s auf Anfrage |
|
Erfüllt IEEE 0,15 % Z und 4000VA thermische |