Herausforderung
Der indische Markt für Infrastrukturlösungen wächst weiter und bietet viele Möglichkeiten, insbesondere für IGBT-Module. Indiens Fokus auf Eisenbahnelektrifizierung, die die Abhängigkeit Indiens von importierten fossilen Brennstoffen durch den Einsatz umweltfreundlicher und energieeffizienter Transportmittel im Schienenverkehr reduzieren wird, ist ein hervorragendes Beispiel für diesen Trend.
Der wachsende indische Markt bietet viele Möglichkeiten, was zu einem vielfältigen Wettbewerb führt. Einer unserer wichtigsten Kunden weist darauf hin, dass „Hitachi Energy, Halbleiter, großartige Produkte hat und seine IGBTs bei uns qualifiziert sind, aber auch die Wettbewerbsfähigkeit zählt.“
Trotz des starken Wettbewerbs anderer IGBT-Modullieferanten haben Hitachi Energy und unser Channel-Partner Pankaj Electronics im März und April 2021 erfolgreich umfangreiche Bestellungen für 3,3 kV 1000 A HiPak1- und 4,5 kV 1200 A HiPak2-Module abgeschlossen. Der Kunde ist ein führendes indisches Unternehmen, das für bahnbrechende Entwicklungen in der Leistungselektronik für den Traktionsmarkt bekannt ist.
Lösung
Die IGBTs von Hitachi Energy werden sowohl in EMU- (5SNA 1000N330300) als auch in AC-elektrischen Frachtumrichterplattformen für Lokomotiven (5SNA 1200G450300) verwendet. Mit dem aktuellen Portfolio von HiPak und LinPak und zukünftigen neuen Produktentwicklungen ermöglicht Hitachi Energy Kunden, ihre Konverterangebote heute und in Zukunft zu erweitern. Neue Produktentwicklungen ermöglichen beispielsweise höhere Nennleistungen und kompaktere Designs, um die anspruchsvollsten Anforderungen zu erfüllen.
Auswirkungen
Mit Hitachi Energys wachsendem Portfolio an Hochleistungs-IGBTs und mittelstarken IGBTs, unserer Werkserweiterung, die die Herstellung von 200-mm-Wafern mit automatisierten Backend-Operationen ermöglicht, und SiC-Produktlösungen der nächsten Generation freuen wir uns darauf, die Herausforderung anzugehen, die Nachfrage nach sauberen Energielösungen zur Versorgung der Infrastruktur Indiens zu unterstützen.